(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Bluetooth(R)レジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Bluetooth(R)レジ

通常価格(税別)
90,000円
税込価格
99,000円

【特長】・キャッシュレス端末連動可能なモデルです【用途】・飲食店様などをされて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベルライター
  • 電源:
    AC100V
  • 質量(g):
    5000.000
  • 奥行(mm):
    330
  • 高さ(mm):
    205
  • 幅(mm):
    360
  • 記録紙:
    幅58mm・外径80mm以下のサーマル(感熱)紙
  • 登録部門数:
    4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4971850512912
556-0311
ブラック

1個

90,000( 99,000円 )

7日目

4971850512905
556-0304
ホワイト

1個

90,000( 99,000円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャッシュレス端末連動可能なモデルです
【用途】
・飲食店様などをされている方向けレジスター

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Bluetooth(R)レジ

Bluetooth(R)レジ

    インクリボン(SL-R101Tクロ他)

    インクリボン(SL-R101Tクロ他)

      MAX(マックス) LCシリーズ用 カッティング替刃

      MAX(マックス) LCシリーズ用 カッティング替刃

        ビーポップ用インクリボン

        ビーポップ用インクリボン

          テプラPROテープ エコパックカラーラベル

          テプラPROテープ エコパックカラーラベル

            レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン

            レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン

              TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地)

              TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地)

                ネームランドテープ 24mm 赤/白文字

                ネームランドテープ 24mm 赤/白文字

                  ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ

                  ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ

                    TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 5個入

                    TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 5個入

                      ネームランドテープ 9mm 白 5巻入

                      ネームランドテープ 9mm 白 5巻入

                        TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地) 5個入

                        TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地) 5個入

                          TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/黄地) 5個入

                          TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/黄地) 5個入

                            メーカー カシオ計算機 マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) キングジム マックス(文具) BROTHER カシオ計算機 エーワン BROTHER カシオ計算機 BROTHER BROTHER
                            通常価格 90,000円 10,363円 8,910円 7,800円 5,650円 3,600円 1,559円 1,781円 760円 9,211円 6,680円 9,211円 9,211円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   9日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ラベルライター オプション オプション オプション カートリッジ オプション カートリッジ カートリッジ オプション カートリッジ カートリッジ カートリッジ カートリッジ
                            電源 AC100V - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5000.000 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 330 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 205 - - - - - - - - - - - -

                            Bluetooth(R)レジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました