(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大判磁器タイル用カッター スリムカッタープラス【10個入り】

大判磁器タイル用カッター スリムカッタープラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
87,764円
税込単価
96,540円

【特長】・110cm/本のレールを繋ぎ合わせて大判スラブタイルの切断が可能です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型切断機
  • タイプ:
    タイル用
  • 適合替刃:
    01901
  • JANコード:
    8413797189599
  • 質量(g):
    7000.0
  • トラスココード:
    554-6224

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

18959

1パック

10個入り

87,764( 96,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・110cm/本のレールを繋ぎ合わせて大判スラブタイルの切断が可能です
・レールは付属の吸盤によって固定するので綺麗に切断できます
・作業現場に持ち運べる収納ケース付きです
・切込みを入れる刃はタングステンにチタンコーティングを施し長寿命です
【用途】
・大判スラブタイルの切断に
【セット内容・付属品】
・レール4本
・吸盤3個
・切込みカッター1台
・タイルブレーカー1丁
・調整用工具1丁
・持ち運び収納用ケース1個

カタログ

 

Loading...

18959で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大判磁器タイル用カッター スリムカッタープラスの型番18959のページです。
型番18959に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大判磁器タイル用カッター スリムカッタープラス

大判磁器タイル用カッター スリムカッタープラス

    ボルトカッター(オフセット型)

    ボルトカッター(オフセット型)

      マルチツール用アクセサリー サンディングプレート用ペーパー

      マルチツール用アクセサリー サンディングプレート用ペーパー

        トライアスロンカッターCH174

        トライアスロンカッターCH174

          トライアスロンカッターBAT174

          トライアスロンカッターBAT174

            マルチツール用カットソーブレードセット

            マルチツール用カットソーブレードセット

              丸鋸用角度切り定規

              丸鋸用角度切り定規

                糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TFE-450用)

                糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TFE-450用)

                  ボルトカッター EA545BH-1~7

                  ボルトカッター EA545BH-1~7

                    卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃

                    卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃

                      Power sonic ノコ刃内径変更用カラー

                      Power sonic ノコ刃内径変更用カラー

                        電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-38P

                        電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-38P

                          電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-59P

                          電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-59P

                            メーカー RUBY エスコ ボッシュ 谷テック 谷テック ボッシュ エスコ リョービ エスコ リョービ パオック SK-11 SK-11
                            通常価格 87,764円 13,439円 1,134円 11,355円 23,584円 13,200円 9,047円 978円 5,090円 940円 900円 817円 899円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目  
                            商品タイプ 小型切断機 - その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 - その他関連品 - その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品
                            タイプ タイル用 - - - - - - - - - - - -
                            適合替刃 01901 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 8413797189599 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 7000.0 - - - - - - - - - - - -

                            大判磁器タイル用カッター スリムカッタープラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました