(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新型カルティオ(樹脂ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

新型カルティオ(樹脂ストッパー付)

通常単価(税別)
18,652円
税込単価
20,517円

【特長】・樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車本体をそのまま保持できます。...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4550414269297
  • トラスココード:
    558-4733
  • 質量(g):
    7300
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    ハンドル:アルミ
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    162
  • 長さ(mm):
    780
  • 幅(mm):
    490
  • 付属ストッパー:
    MPK-780-JS
  • 騒音値(dB):
    35.5
  • 取替キャスター(固定):
    TYSR-100SEL
  • 取替キャスター(自在):
    TYSFHG-100SEL

(i)ご注意

  • 転倒にご注意ください。

型番

MPK780-BK-JS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPK780-BK-JS

1個

18,652( 20,517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車本体をそのまま保持できます。
・本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。
・省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。
・エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
【用途】
・あらゆる運搬作業に
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:アルミ
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー樹脂

(i)ご注意

  • 転倒にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新型カルティオ(樹脂ストッパー付)の型番MPK780-BK-JSのページです。
型番MPK780-BK-JSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新型カルティオ(樹脂ストッパー付)

新型カルティオ(樹脂ストッパー付)

    樹脂製折畳運搬車 カルティオ(新型) MPK-780-BK

    樹脂製折畳運搬車 カルティオ(新型) MPK-780-BK

      TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀

      TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀

        樹脂台車 アクロ用樹脂ストッパー AC-1JS

        樹脂台車 アクロ用樹脂ストッパー AC-1JS

          小型樹脂台車 こまわり君  アイドルキャリーweego 兼用ストッパー スチール製

          小型樹脂台車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用ストッパー スチール製

            TRUSCO AM-2用足踏みストッパー

            TRUSCO AM-2用足踏みストッパー

              2WAY樹脂製運搬車スカウト(折りたたみタイプ)

              2WAY樹脂製運搬車スカウト(折りたたみタイプ)

                台車ハンドル用ガイド パックン

                台車ハンドル用ガイド パックン

                  TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー

                  TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー

                    樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ  折りたたみハンドルタイプ

                    樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみハンドルタイプ

                      軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

                      軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

                        大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付

                        大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付

                          樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

                          樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 18,652円 14,486円 32,867円 1,753円 2,553円 3,798円 13,125円 458円 1,464円 12,979円 4,703円 32,428円 7,148円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            ブラック ブルー - - - - - ブルー - - -
                            JANコード 4550414269297 4550414269273 4989999484694 4989999484564 4989999398472 4989999484816 4550414245017 4989999615098 4989999483949 4989999412529 - - -
                            トラスココード 558-4733 558-4732 819-4965 819-4952 773-7840 819-4977 257-2863 207-3073 818-6970 489-2895 - - -
                            質量(g) 7300 6800 12300 230 500 700 7500 - 200 9400 900 15000 4070
                            材質1 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ポリカーボネート(PC) スチール スチール 荷台:ポリプロピレン(PP) 独立気泡ポリエチレンフォーム ポリカーボネイト - スチール 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%

                            新型カルティオ(樹脂ストッパー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました