(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用チェア TD-53B

作業用チェア TD-53B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,714円
税込単価
18,385円

【特長】・スムーズな上下で作業用に最適です【用途】・あらゆる作業現場に【材質】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • トラスココード:
    557-5951
  • 質量(g):
    3800.0
  • 材質1:
    脚部:樹脂固定脚
  • 材質2:
    座:ポリエチレン(ブロー成型)
  • 座高(mm):
    440~635
  • 座幅(mm):
    Φ330
  • 幅(mm):
    420
  • 背もたれ:
    なし
  • 張地:
    ブロー成型座
  • 色:
    ブラック

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-53B

1個

16,714( 18,385円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズな上下で作業用に最適です
【用途】
・あらゆる作業現場に
【材質】
・脚部:樹脂固定脚
・座:ポリエチレン(ブロー成型)

TD-53Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用チェア TD-53Bの型番TD-53Bのページです。
型番TD-53Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用チェア TD-53B

作業用チェア TD-53B

    TD-2型 作業用チェア

    TD-2型 作業用チェア

      作業用チェア ビニールレザー

      作業用チェア ビニールレザー

        作業用チェア MUS-6L

        作業用チェア MUS-6L

          作業用チェア ゴム固定脚 ブラック

          作業用チェア ゴム固定脚 ブラック

            作業用チェア TAC-H33-Z OR

            作業用チェア TAC-H33-Z OR

              溶接用チェア

              溶接用チェア

                木製座作業椅子

                木製座作業椅子

                  製図用チェアネジ式 TL型

                  製図用チェアネジ式 TL型

                    工具皿付チェア(背なし)

                    工具皿付チェア(背なし)

                      導電チェア リング付き

                      導電チェア リング付き

                        工具皿付チェア(背付き)

                        工具皿付チェア(背付き)

                          T6型 作業用チェア

                          T6型 作業用チェア

                            メーカー ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ
                            通常価格 16,714円 12,266円 19,476円 33,771円 25,064円 20,057円 20,536円 12,433円 21,134円 26,343円 77,229円 31,877円 9,957円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   15日目   1日目   18日目~   19日目   18日目~   3日目~  
                            種類 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 肘なし 丸型・円型 肘なし - 丸型・円型
                            トラスココード 557-5951 503-6402 195-4352 557-5956 195-4353 195-4334 195-4354 133-4704 509-3091 - 557-5790 - -
                            質量(g) 3800.0 3600.0 5400.0 6000.0 5200 4300.0 5300.0 3000.0 7600 - 13100.0 - 4000.0
                            材質1 脚部:樹脂固定脚 座部:スチール+ウレタン(TD-2)・ポリプロピレン(TD-3) 座部:ウレタン 脚部:スチール  座部:ウレタン 座部:ポリエチレン(PE)ブロー成型座 座:木材 座部:木製 背部・座部:ウレタン 脚:スチール粉体塗装 背・座:ウレタン+ポリプロピレン 脚:スチール粉体塗装 座部:ウレタン
                            材質2 座:ポリエチレン(ブロー成型) 脚部:スチール 脚部:スチール(クロムメッキ) 座部:インテグラルスキンモールドウレタン 脚部:スチール(クロムメッキ) 脚部:スチール粉体塗装仕上げ、ゴムキャスター 脚部:スチール塗装脚 脚部:スチール 脚部:スチール、ゴムキャスター キャスター:Φ50ゴム単輪 脚部:スチールクロームメッキ仕上 キャスター:Φ50ゴム単輪 脚部:スチール

                            作業用チェア TD-53Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました