(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12本組 ピンポンチ EA572MJ-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

12本組 ピンポンチ EA572MJ-50

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
16,970円 16,588円
税込単価
18,667円 18,247円

【特長】・真鍮仕様で対象物を傷つけません【商品仕様】・12本セット・全長:10...

詳細情報を確認する

型番

EA572MJ-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA572MJ-50

1個

16,970円

16,588

( 18,247円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真鍮仕様で対象物を傷つけません
【商品仕様】
・12本セット
・全長:100・150mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12本組 ピンポンチ EA572MJ-50の型番EA572MJ-50のページです。
型番EA572MJ-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12本組 ピンポンチ EA572MJ-50

12本組 ピンポンチ EA572MJ-50

    3本組 ピンポンチ EA572MJ-70

    3本組 ピンポンチ EA572MJ-70

      10本組 ピンポンチ(真鍮製) EA572MJ

      10本組 ピンポンチ(真鍮製) EA572MJ

        9本組 ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) EA572MJ-20

        9本組 ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) EA572MJ-20

          9本組 ピンポンチ(ロールピン用) EA572MH-30

          9本組 ピンポンチ(ロールピン用) EA572MH-30

            2.5~8.0mm/6本組 平行ピンポンチ EA572Sシリーズ

            2.5~8.0mm/6本組 平行ピンポンチ EA572Sシリーズ

              ピンポンチ(テーパー・センター) EA572S-6

              ピンポンチ(テーパー・センター) EA572S-6

                17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製) EA572MJ-40

                17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製) EA572MJ-40

                  ドリフト&ロングピンポンチ EA572MJシリーズ

                  ドリフト&ロングピンポンチ EA572MJシリーズ

                    革ポンチセット EA576F-21

                    革ポンチセット EA576F-21

                      ピンポンチ ブリスターパック入り

                      ピンポンチ ブリスターパック入り

                        平行ピンポンチ(八角胴) 755

                        平行ピンポンチ(八角胴) 755

                          センターポンチ CPG125

                          センターポンチ CPG125

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ MOKUBA PBスイスツールズ TONE
                            通常価格 16,970円 11,080円 16,290円 12,740円 11,440円 10,550円 10,850円 31,240円 7,960円 12,410円 585円 2,381円 1,500円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目~   1日目~   5日目  
                            商品タイプ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ
                            全長(mm) 100 / 150 152 / 177 / 203 - - - 150 120 - - - 150 150 126
                            外径(mm) 1.58・1.98・2.38・3.17・3.96・4.76・5.55・6.35・7.93・9.52・11.1・12.7 10・13・19 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12 1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8 1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8 2.5・3・4・5・6・8 2・3・4・5・6・10 - - 2・3・4・5・6・7・8・9・10 - - -
                            ポンチ詳細種類 ピン ピン ピン ピン ピン ピン ピン ピン ピン パッキン ピン ピン 標準
                            材質 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 クロムバナジウム鋼 - - 真鍮 真鍮 - - - -

                            12本組 ピンポンチ EA572MJ-50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました