(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA525AP-7
ドリルプレスバイス EA525APシリーズ 100MM ドリルプレスバイス

ドリルプレスバイス EA525APシリーズ EA525AP-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,330円
税込単価
21,263円

【特長】・溝付ジョー付きで、垂直と水平の両方に保持できます【商品仕様】・材質:...

詳細情報を確認する

型番

EA525AP-7 解除

Loading...

EA525AP-7 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA525AP-7

100
100
38
4550061823194
5.4

1個

19,330( 21,263円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝付ジョー付きで、垂直と水平の両方に保持できます
【商品仕様】
・材質:鋳鉄製

EA525AP-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルプレスバイス EA525APシリーズの型番EA525AP-7のページです。
型番EA525AP-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリルプレスバイス EA525APシリーズ

ドリルプレスバイス EA525APシリーズ

    ドリルプレスバイス EA525AP-1

    ドリルプレスバイス EA525AP-1

      クロススライドバイス EA525APシリーズ

      クロススライドバイス EA525APシリーズ

        ドリルプレスバイス EA525AWシリーズ

        ドリルプレスバイス EA525AWシリーズ

          ドリルプレスバイス EA525GB-4

          ドリルプレスバイス EA525GB-4

            ドリルプレスバイス(コンパクト型)

            ドリルプレスバイス(コンパクト型)

              万能アングルバイス(回転台付)

              万能アングルバイス(回転台付)

                ミーリングマシンバイス(回転台付)

                ミーリングマシンバイス(回転台付)

                  64mm ボール盤バイス

                  64mm ボール盤バイス

                    半円形アングルバイス

                    半円形アングルバイス

                      [EA525MB用]アジャスタブルサポートEA525MB-2

                      [EA525MB用]アジャスタブルサポートEA525MB-2

                        ドリルプレスバイス EA525DAシリーズ

                        ドリルプレスバイス EA525DAシリーズ

                          100mm ドリルプレスバイス

                          100mm ドリルプレスバイス

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 19,330円 12,900円 33,390円 15,400円 9,700円 21,950円 78,500円 70,290円 21,780円 21,110円 26,300円 27,540円 8,740円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体
                            機構 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 - ネジ式 ネジ式
                            材質 鋳鉄 合金鋼 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 台:クロムメッキ真鍮、バイス取付部:プラスチック 鋳鉄 スチール

                            ドリルプレスバイス EA525APシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA525AP-8
                            EA525AP-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            口幅
                            (mm)
                            最大口開き
                            (mm)
                            口深さ
                            (mm)
                            JANコード 重量(kg)

                            39,510円

                            ( 43,461円 )
                            1個 -

                            2日目

                            15015051455006182320013.6

                            64,710円

                            ( 71,181円 )
                            1個 -

                            2日目

                            20020051455006182419122.7

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました