(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能アングルバイス(回転台付)

万能アングルバイス(回転台付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
78,500円 ~ 167,870円
税込価格
86,350円 ~ 184,657円

【特長】・ドリル作業、フライス加工研削作業時など、頻繁に角度を設定する必要があ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 機構:
    ネジ式
  • 角度調整:
    0~90°
  • 材質:
    鋳鉄

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
高さ
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
102
44.5
-
-
16.8

1個

78,500( 86,350円 )

2日目

150
178
50.8
角度をつけていない場合:190mm、アングルで45°傾けた場合:450mm
4550061325902
39.5

1個

167,870( 184,657円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリル作業、フライス加工研削作業時など、頻繁に角度を設定する必要がある作業に便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能アングルバイス(回転台付)

万能アングルバイス(回転台付)

    半円形アングルバイス

    半円形アングルバイス

      ミーリングマシンバイス(回転台付)

      ミーリングマシンバイス(回転台付)

        アングルバイス(半円形)

        アングルバイス(半円形)

          ドリルプレスバイス(コンパクト型)

          ドリルプレスバイス(コンパクト型)

            64mm ボール盤バイス

            64mm ボール盤バイス

              ドリルプレスバイス EA525AP-1

              ドリルプレスバイス EA525AP-1

                ドリルプレスバイス EA525AWシリーズ

                ドリルプレスバイス EA525AWシリーズ

                  ドリルプレスバイス EA525APシリーズ

                  ドリルプレスバイス EA525APシリーズ

                    ドリルプレスバイス EA525GB-4

                    ドリルプレスバイス EA525GB-4

                      クロススライドバイス EA525APシリーズ

                      クロススライドバイス EA525APシリーズ

                        マシンバイス(2ウェイ 角度付)

                        マシンバイス(2ウェイ 角度付)

                          マシンバイス(3ウェイ 角度付)

                          マシンバイス(3ウェイ 角度付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 78,500円 21,110円 70,290円 34,490円 21,950円 21,780円 12,900円 15,400円 19,330円 9,700円 33,390円 62,350円 84,230円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            機構 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 - -
                            角度調整 0~90° 0~90° - 0~90°(目盛付) - - - - - - - - -
                            材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 合金鋼 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄

                            万能アングルバイス(回転台付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました