(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバックパック(樹脂ベース付) EA925C-52

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバックパック(樹脂ベース付) EA925C-52

通常単価(税別)
19,930円
税込単価
21,923円

【特長】・出し入れしやすい「大開口設計」・背面はメッシュクッション・ポケットが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 材質:
    ポリエステル、底面:シリコンゴム
  • サイズ(W×D×H)mm:
    約340×180×480

型番

EA925C-52 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925C-52

1個

19,930( 21,923円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・出し入れしやすい「大開口設計」
・背面はメッシュクッション
・ポケットが多く、道具の仕分けに便利です(外側9個、内側29個)
・底面に樹脂ベースが付いているため丈夫です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバックパック(樹脂ベース付) EA925C-52の型番EA925C-52のページです。
型番EA925C-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールバックパック(樹脂ベース付) EA925C-52

ツールバックパック(樹脂ベース付) EA925C-52

    ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-57

    ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-57

      ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-54

      ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-54

        ツールバックパック EA683ZK-31

        ツールバックパック EA683ZK-31

          ツールポーチ(3WAY) EA925MS-6

          ツールポーチ(3WAY) EA925MS-6

            耐水ツールバッグ EA925MG-46

            耐水ツールバッグ EA925MG-46

              ツールバッグ(ハンドル付) EA683ZK-14

              ツールバッグ(ハンドル付) EA683ZK-14

                トートバッグ(キャリー付) EA927CH-142

                トートバッグ(キャリー付) EA927CH-142

                  ツールバッグ EA683ZK-10

                  ツールバッグ EA683ZK-10

                    ツールバッグ EA683ZK-11

                    ツールバッグ EA683ZK-11

                      バックパック EA927CE-50

                      バックパック EA927CE-50

                        大容量ボストンバッグ(強力防水) EA927GA-101

                        大容量ボストンバッグ(強力防水) EA927GA-101

                          ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-55・56

                          ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-55・56

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 19,930円 18,990円 13,630円 10,180円 11,760円 16,100円 10,750円 11,642円 11,230円 12,430円 8,760円 12,845円 19,260円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ
                            材質 ポリエステル、底面:シリコンゴム ポリエステル ポリエステル ポリエステル(1680デニール) ポリエステル(1680デニール) ポリエステル(1680デニール) オックスフォード布(1680デニール) ポリエステル(210デニール) オックスフォード生地(1680デニール) オックスフォード生地(1680デニール) ポリエステル(600デニール) ポリエステル(500デニール+PVCコーティング) ポリエステル
                            サイズ(W×D×H)mm 約340×180×480 約410×310×400 約470×235×340 350×200×450 250×125×280 355×203×254 370×240×280 406×241×533 460×220×380 350×200×280 241×317×457 800×350×490 -

                            ツールバックパック(樹脂ベース付) EA925C-52のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました