(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4本組 Oリング取外し工具セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4本組 Oリング取外し工具セット

通常単価(税別)
9,420円
税込単価
10,362円

【特長】・独自の先端曲げ加工により、狭い場所でのOリングやスプリングを素早く簡...

詳細情報を確認する

型番

EA566LX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA566LX

1個

9,420( 10,362円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の先端曲げ加工により、狭い場所でのOリングやスプリングを素早く簡単に取り外せます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4本組 Oリング取外し工具セットの型番EA566LXのページです。
型番EA566LXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4本組 Oリング取外し工具セット

4本組 Oリング取外し工具セット

    4本組 ピックツールセット(ストレート・90°フック・カーブフック・フック)

    4本組 ピックツールセット(ストレート・90°フック・カーブフック・フック)

      15kg サクションパッドセット

      15kg サクションパッドセット

        パイプエキストラクターセット

        パイプエキストラクターセット

          185- 720mm ケーブルフック棒

          185- 720mm ケーブルフック棒

            φ25x160mm アジャストカッパーバー

            φ25x160mm アジャストカッパーバー

              ピックツールセット

              ピックツールセット

                精密ピック&フックセット

                精密ピック&フックセット

                  伸縮ピックアップツール LED付 マグネット式 PT-4

                  伸縮ピックアップツール LED付 マグネット式 PT-4

                    スイスグリップ ピックツールセット

                    スイスグリップ ピックツールセット

                      ピックツールセット 7680CN/7681CN

                      ピックツールセット 7680CN/7681CN

                        スプリングフック SS-21・SS-22

                        スプリングフック SS-21・SS-22

                          スプリングフック P-64

                          スプリングフック P-64

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ SSPOWER SK-11 M&M PBスイスツールズ PBスイスツールズ エンジニア ホーザン
                            通常価格 9,420円 11,020円 8,050円 9,662円 4,460円 7,200円 2,924円 3,643円 1,599円 6,968円 5,752円 720円 809円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   40日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   2日目  
                            種類 その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 マグネット式ツール その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品
                            全長(mm) 160~275 160 - 86~110 - 160 約155 191 195~800 150 150 215 200
                            セット内容 4本組(EA566LX-1、-2、-3、-4) ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セット - - - - - - - - - - -
                            材質 焼入鋼(黒色酸化) 焼入鋼(黒色酸化) パッド:特殊ゴム、ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック、Tグリップ:金属に樹脂加工(グラスファイバーを含むPA6) S45C ステンレス - - - - - - -

                            4本組 Oリング取外し工具セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました