(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトサンダー(充電式) EA809XL-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトサンダー(充電式) EA809XL-8

通常単価(税別)
177,870円
税込単価
195,657円

【特長】・変速ダイヤルでベルトの速度を調整できます・36Vマルチボルト蓄電池と...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 電源 (V):
    36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)
  • パッド寸法(縦)(mm):
    520
  • パッド寸法(横)(mm):
    20
  • サイズ:
    545×122×123mm(サイドハンドル除く、蓄電池装着時)、545×244×123mm(サイドハンドル含む、蓄電池装着時)
  • ベルト速度:
    変速モード:7.7~25.7m/s(460~1540m/分)、オートモード:14.2m/s(850m/分)
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 付属品:
    バッテリー×2、充電器、六角棒スパナ(2.5・4mm)、研磨ベルト(ジルコニア)#60(本体装着・予備1枚)、研磨ベルト(ジルコニア)#80・#100・#120 各1枚、サイドハンドル、ケース、電池カバー
  • 回転数:
    変速モード:3000~10000rpm、オートモード:5500rpm
  • 型番:
    SB3602DA(2XP)
  • 重量:
    3.0kg(サイドハンドル含む、蓄電池装着時)
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 充電時間:
    約19分(実用充電)、約25分(満充電)
  • 充電器:
    AC100V
  • モーター:
    直流ブラシレスモーター
  • 使用可能蓄電池:
    マルチボルト蓄電池(残量表示付)

型番

EA809XL-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809XL-8

1個

177,870( 195,657円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・変速ダイヤルでベルトの速度を調整できます
・36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりスピーディー&パワフルな研削を実現しました
・作業環境に応じた角度調整が可能。コンパクトに折りたためて収納にも便利です
・作業にあわせて変速ダイヤルでベルトの速度を調整できます。変速モード(1~5)、オートモード(A)
・ベルト幅が20mmで狭い所でも削りやすく、作業効率が向上します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダー(充電式) EA809XL-8の型番EA809XL-8のページです。
型番EA809XL-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトサンダー(充電式) EA809XL-8

ベルトサンダー(充電式) EA809XL-8

    充電式ランダムオービットサンダ BO180D

    充電式ランダムオービットサンダ BO180D

      充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

      充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

        充電式仕上サンダBO380D

        充電式仕上サンダBO380D

          充電式防じんミニサンダ BO480D

          充電式防じんミニサンダ BO480D

            高速サンダー EA809XA-1A

            高速サンダー EA809XA-1A

              225ミリ充電式ドライウォールサンダSL801D

              225ミリ充電式ドライウォールサンダSL801D

                150ミリランダムオービットサンダ

                150ミリランダムオービットサンダ

                  ダブル仕上サンダ

                  ダブル仕上サンダ

                    防じんミニサンダ BO4555

                    防じんミニサンダ BO4555

                      防じんミニサンダ BO4565

                      防じんミニサンダ BO4565

                        オービタルサンダ

                        オービタルサンダ

                          ミニサンダ SV12SH

                          ミニサンダ SV12SH

                            メーカー エスコ マキタ マキタ マキタ マキタ エスコ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 177,870円 42,890円 33,457円 14,890円 - 14,664円 58,890円 31,544円 11,798円 11,912円 11,582円 27,491円 15,897円
                            通常出荷日 2日目   3日目   3日目   3日目   お見積り   1日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   7日目  
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品
                            電源 (V) 36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah) 18 DC14.4 18 DC18 AC100 18 単相100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100
                            パッド寸法(縦)(mm) 520 123 123 93 112 185 210 150 93 112 112 115 110
                            パッド寸法(横)(mm) 20 123 123 185 102 93 210 150 185 102 190 229 110
                            サイズ 545×122×123mm(サイドハンドル除く、蓄電池装着時)、545×244×123mm(サイドハンドル含む、蓄電池装着時) - - - - - - - - - - - -

                            ベルトサンダー(充電式) EA809XL-8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました