(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9.5×280mm 電子機器用導電ブラシ(サンダーロン)

9.5×280mm 電子機器用導電ブラシ(サンダーロン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,220円
税込単価
12,342円

【特長】・コロナ放電の促進が必要な、静電気に敏感なエリアの清掃や除塵に最適です

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    その他
  • タイプ:
    その他
  • 行数(行):
    1
  • 植付(mm):
    280
  • 毛丈(mm):
    32
  • ハンドル材質:
    プラスチック
  • 線径(mm):
    0.038
  • ブラシ幅:
    9.5mm
  • ブラシ材質:
    サンダーロン
  • 全長(mm):
    425

型番

EA109AK-3 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

毛材その他タイプその他
行数(行)1植付(mm)280
毛丈(mm)32ハンドル材質プラスチック
線径(mm)0.038ブラシ幅9.5mm
ブラシ材質サンダーロン全長(mm)425
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA109AK-3

1個

11,220( 12,342円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・コロナ放電の促進が必要な、静電気に敏感なエリアの清掃や除塵に最適です

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5×280mm 電子機器用導電ブラシ(サンダーロン)の型番EA109AK-3のページです。
型番EA109AK-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9.5×280mm 電子機器用導電ブラシ(サンダーロン)

9.5×280mm 電子機器用導電ブラシ(サンダーロン)

    まとめ買い 金柄ブラシ(オールステンレス)

    まとめ買い 金柄ブラシ(オールステンレス)

      まとめ買い 金柄ブラシ(厚毛植)

      まとめ買い 金柄ブラシ(厚毛植)

        バーストリップブラシ® 「N-SPREAD」 H850タイプ(難燃)

        バーストリップブラシ® 「N-SPREAD」 H850タイプ(難燃)

          バーストリップブラシ® H950タイプ(帯電防止)

          バーストリップブラシ® H950タイプ(帯電防止)

            バーストリップブラシ® F980タイプ(スタンダード)

            バーストリップブラシ® F980タイプ(スタンダード)

              剣先型5行ブラシ

              剣先型5行ブラシ

                チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア

                チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア

                  竹ヨージ ゴムのり用

                  竹ヨージ ゴムのり用

                    チャンネルブラシ“フラットJ型・J型兼用”用スペア

                    チャンネルブラシ“フラットJ型・J型兼用”用スペア

                      ハンドブラシ“チャンネルブラシ6D3型”

                      ハンドブラシ“チャンネルブラシ6D3型”

                        ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U3型”

                        ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U3型”

                          ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U2型”

                          ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U2型”

                            メーカー エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 バーテック バーテック バーテック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 11,220円 11,970円 6,560円 14,673円 19,786円 13,662円 560円 5,603円 250円 5,780円 3,140円 2,850円 1,800円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   4日目   19日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            毛材 その他 ステンレス ワイヤー ナイロン 馬毛 ポリプロピレン - - - - - - -
                            タイプ その他 金柄ブラシ 金柄ブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ 木柄ブラシ チャンネルブラシ 竹柄ブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ
                            行数(行) 1 1 1 1 1 1 5 1 4 1 3 3 2
                            植付(mm) 280 65 65 1000 1000 1000 95 60 38 80 120 90 75
                            毛丈(mm) 32 18 18 50 50 80 20 15 13 15 15 15 15

                            9.5×280mm 電子機器用導電ブラシ(サンダーロン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト