(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4~20mm ステップドリル(スパイラル/HSS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4~20mm ステップドリル(スパイラル/HSS)

通常単価(税別)
7,250円
税込単価
7,975円

【特長】・厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに

詳細情報を確認する

  • 種類:
    先端アクセサリ
  • 材質:
    HSS(ハイス)
  • 全長(mm):
    75
  • 適応被削材:
    800N/mm2以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
  • シャンク径(mm):
    8
  • サイズφmm:
    4・6・8・10・12・14・16・18・20

型番

EA825SB-72 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA825SB-72

1個

7,250( 7,975円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4~20mm ステップドリル(スパイラル/HSS)の型番EA825SB-72のページです。
型番EA825SB-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4~20mm ステップドリル(スパイラル/HSS)

4~20mm ステップドリル(スパイラル/HSS)

    3本組 ステップドリルセット(スパイラル) EA825SB-130

    3本組 ステップドリルセット(スパイラル) EA825SB-130

      3本組 ステップドリルセット(スパイラル) EA825SB-140

      3本組 ステップドリルセット(スパイラル) EA825SB-140

        ステップドリル(スパイラル/Co-HSS)

        ステップドリル(スパイラル/Co-HSS)

          ステップドリル(HSS) EA825SB-3・-4

          ステップドリル(HSS) EA825SB-3・-4

            ステップドリル(TiALN-HSS) EA825SB-42・-43

            ステップドリル(TiALN-HSS) EA825SB-42・-43

              1.0~13mmストレートドリルセット(HSS)

              1.0~13mmストレートドリルセット(HSS)

                1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(HSS)

                1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(HSS)

                  1.0~13.0mm/25本組 ストレートドリル(HSS)

                  1.0~13.0mm/25本組 ストレートドリル(HSS)

                    1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリル(Co-HSS)

                    1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリル(Co-HSS)

                      1.0~6.0mm/130本組 ストレートドリルセット(HSS)

                      1.0~6.0mm/130本組 ストレートドリルセット(HSS)

                        1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(HSS)

                        1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(HSS)

                          1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)

                          1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,250円 24,920円 30,680円 10,640円 10,480円 11,170円 11,540円 12,070円 23,130円 9,420円 12,630円 10,910円 12,030円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
                            種類 先端アクセサリ 先端アクセサリ 先端アクセサリ 先端アクセサリ 先端アクセサリ 先端アクセサリ 先端アクセサリ 先端アクセサリ 先端アクセサリ 先端アクセサリ 先端アクセサリ 先端アクセサリ 先端アクセサリ
                            材質 HSS(ハイス) HSS(ハイス) HSS-E Co5(コバルトハイス) HSS-E Co5(コバルトハイス) HSS(ハイス) HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング) HSS(ハイス) HSS(ハイス) HSS(ハイス) Co-HSS(コバルトハイス) HSS(ハイス) HSS(ハイス) Co-HSS(コバルトハイス)
                            全長(mm) 75 65・75・100 - - - - - - - - - - -
                            適応被削材 800N/mm2以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック 800N/mm2以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック 鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂 鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂 鉄、アルミ、銅、樹脂 鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂 鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など 鉄、ステンレス、アルミ合金、銅合金、プラスチック 鉄、ステンレス、アルミ合金、銅合金、プラスチック 鉄、ステンレス 鉄、ステンレス
                            シャンク径(mm) 8 6・8・10 6・8・10 - - - - - - - - - -

                            4~20mm ステップドリル(スパイラル/HSS)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました