(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付)

通常価格(税別)
35,010円 ~ 40,950円
税込価格
38,511円 ~ 45,045円

敷鉄板の吊り上げ作業に最適な吊金具(マスターリンク+チェーンスリング+フック)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェーンスリング
  • 材質:
    スチール製
  • マスターリンク内径:
    225×112mm
  • フック口開き:
    105mm

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
重量(kg)
有効長(m)
チェーン径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
6.36
1
Φ8mm

1個

35,010( 38,511円 )

2日目

2000
7.08
1.5
Φ8mm

1個

35,820( 39,402円 )

2日目

3000
7.64
1
Φ10mm

1個

39,510( 43,461円 )

2日目

3000
8.93
1.5
Φ10mm

1個

40,950( 45,045円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

敷鉄板の吊り上げ作業に最適な吊金具(マスターリンク+チェーンスリング+フック)のセット品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付)

スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付)

    1.6tonx1.5m スリングチェーン 1本懸け

    1.6tonx1.5m スリングチェーン 1本懸け

      アジャスタブルスリングチェーン (1本吊)

      アジャスタブルスリングチェーン (1本吊)

        スリングチェーン

        スリングチェーン

          マスターリンク(アイタイプ)

          マスターリンク(アイタイプ)

            マスターリンク M

            マスターリンク M

              チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

              チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

                G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 1本吊用

                G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 1本吊用

                  アイタイプ構成部材マスターリンク

                  アイタイプ構成部材マスターリンク

                    G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 2本吊用

                    G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 2本吊用

                      G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 4本吊用

                      G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 4本吊用

                        チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

                        チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

                          アイタイプ構成部材大型マスターリンク

                          アイタイプ構成部材大型マスターリンク

                            メーカー エスコ エスコ エスコ CM 象印 マーテック マーテック YOKE コンドーテック YOKE YOKE マーテック コンドーテック
                            通常価格 35,010円 11,804円 17,376円 581,323円 3,370円 3,730円 30,030円 10,534円 1,569円 11,807円 24,417円 55,654円 3,048円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーン スリング スリング チェーンスリング スリング チェーンスリング スリング スリング チェーンスリング チェーンスリング
                            材質 スチール製 - - - - - - - - - - -
                            マスターリンク内径 225×112mm 120×70mm - - - - - - - - - - -
                            フック口開き 105mm 60mm - - - - - - - - - - -

                            スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました