(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブーツカバー EA355AA-37B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブーツカバー EA355AA-37B【40個入り】

通常単価(税別)
9,058円
税込単価
9,964円

【特長】・軽くて裂けにくいです・防水性に優れています・開口部はゴム仕様

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    短靴型
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 色:

型番

EA355AA-37B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA355AA-37B

1パック

40個入り

9,058( 9,964円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて裂けにくいです
・防水性に優れています
・開口部はゴム仕様

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブーツカバー EA355AA-37Bの型番EA355AA-37Bのページです。
型番EA355AA-37Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブーツカバー EA355AA-37B

ブーツカバー EA355AA-37B

    オーバーブーツ 440

    オーバーブーツ 440

      タイケム(R)Cブーツカバー

      タイケム(R)Cブーツカバー

        タイベック製シューズカバー 滑止付 ブーツ型

        タイベック製シューズカバー 滑止付 ブーツ型

          シューズカバー

          シューズカバー

            PEシューズカバー

            PEシューズカバー

              綿布シューズカバー

              綿布シューズカバー

                シューズカバー(ロングタイプ)

                シューズカバー(ロングタイプ)

                  PE使い捨てシューズカバー

                  PE使い捨てシューズカバー

                    靴カバー(3足)

                    靴カバー(3足)

                      (フリー) 長靴カバー(使い捨て)

                      (フリー) 長靴カバー(使い捨て)

                        ベトナム製靴カバー(ビニール)

                        ベトナム製靴カバー(ビニール)

                          シューズカバー 短靴用 フリーサイズ

                          シューズカバー 短靴用 フリーサイズ

                            メーカー エスコ スリーエムジャパン デュポン デュポン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 エスコ エスコ アズワン サラヤ
                            通常価格 9,058円 6,452円 1,887円 5,937円 4,880円 7,400円 1,550円 6,686円 2,120円 1,727円 880円 2,302円 2,270円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 短靴型 ブーツ型 ブーツ型 ブーツ型 ブーツ型 短靴型 短靴型 ブーツ型 短靴型 短靴型 ブーツ型 関連部品 短靴型
                            材質 ポリプロピレン - - - - - - - - ポリプロピレン(ポリエチレンコーティング) EVA(酢酸ビニル) - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            ブーツカバー EA355AA-37Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました