(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トランク型ツールボックス(2重蓋) EA661AB-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トランク型ツールボックス(2重蓋) EA661AB-8

通常単価(税別)
9,140円
税込単価
10,054円

【特長】・サンドイッチ蓋を使用すると、2つの蓋の間に80g/m2の紙を5枚まで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 間口 (mm):
    413
  • 奥行 (mm):
    330
  • 高さ (mm):
    148
  • 重量:
    1588g
  • 材質:
    本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネイト
  • 内寸:
    390(W)×275(D)×125(H)mm
  • 詳細タイプ:
    トランク型ツールボックス(2重蓋)

型番

EA661AB-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661AB-8

1個

9,140( 10,054円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンドイッチ蓋を使用すると、2つの蓋の間に80g/m2の紙を5枚まで挿入することが可能です
・ふたはスライド式ロック付
・開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付(ロック解除時はオレンジ色のラベルが見えています)
・蓋は透明で中身が分かりやすい
・人間工学に基づいた丈夫な持ち運び用ハンドル付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランク型ツールボックス(2重蓋) EA661AB-8の型番EA661AB-8のページです。
型番EA661AB-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トランク型ツールボックス(2重蓋) EA661AB-8

トランク型ツールボックス(2重蓋) EA661AB-8

    トランク型ツールボックス(トレー付) EA661AB-9

    トランク型ツールボックス(トレー付) EA661AB-9

      トランスポーター(BOXなし) EA661AA-100

      トランスポーター(BOXなし) EA661AA-100

        パーツキャビネット 2列6段

        パーツキャビネット 2列6段

          マルチボックス 基本形 間口(mm) 292

          マルチボックス 基本形 間口(mm) 292

            マルチボックス 基本形 間口(mm) 382

            マルチボックス 基本形 間口(mm) 382

              マルチボックス ダブルタイプ 間口(mm) 380

              マルチボックス ダブルタイプ 間口(mm) 380

                小型樹脂ケース"導電性マスターボックス"

                小型樹脂ケース"導電性マスターボックス"

                  マルチボックス 多機能 ポケット数 15個

                  マルチボックス 多機能 ポケット数 15個

                    ベルトパーツボックス BPS-3814

                    ベルトパーツボックス BPS-3814

                      カセットシリーズ・ワゴンタイプ

                      カセットシリーズ・ワゴンタイプ

                        スタイリングキャビネット

                        スタイリングキャビネット

                          実験台引出しトレー

                          実験台引出しトレー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ SMATO(韓国ブランド) SMATO(韓国ブランド) SMATO(韓国ブランド) トラスコ中山 SMATO(韓国ブランド) アズワン サカエ アステージ アズワン
                            通常価格 9,140円 15,210円 8,150円 22,889円 990円 1,490円 2,790円 12,029円 1,790円 4,600円 244,091円 2,330円 1,600円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 引出し パーツボックス パーツボックス パーツボックス その他 パーツボックス ポケット ポケット 引出し ポケット
                            間口 (mm) 413 413 562 362 292 382 380 342 175 375 777 374 350
                            奥行 (mm) 330 330 361 265 186 234 290 241 140 316 600 152 260
                            高さ (mm) 148 147 250 571 42 48 80 168 30 63 1480 187 45
                            重量 1588g 2300g 2.3kg 10kg - - - - - - - - -

                            トランク型ツールボックス(2重蓋) EA661AB-8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました