(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラーボックス EA505TD-72

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クーラーボックス EA505TD-72

通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

【特長】・キャリアが付いて持ち運びにも便利なクーラーボックス・伸縮可能なハンド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 材質:
    PP、PU、アルミニウム
  • 容量:
    28.4L
  • 型番:
    DWST83281-1
  • メーカー:
    DEWALT(デウォルト)
  • 重量(kg):
    6.8
  • 耐荷重(kg):
    ハンドル:30、運搬時:50
  • 防水・防塵性能:
    IP54
  • サイズ(W×D×H)mm:
    外寸:512×435×635~1000(H)、内寸:370×260×280(H)
  • 内形(mm):
    375×280×265mm

型番

EA505TD-72 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA505TD-72

1個

18,000( 19,800円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャリアが付いて持ち運びにも便利なクーラーボックス
・伸縮可能なハンドル
・EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラーボックス EA505TD-72の型番EA505TD-72のページです。
型番EA505TD-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クーラーボックス EA505TD-72

クーラーボックス EA505TD-72

    620x360x390mm/47L クーラーボックス

    620x360x390mm/47L クーラーボックス

      640x420x450mm/60Lクーラーボックス

      640x420x450mm/60Lクーラーボックス

        478×370×255mm/17.5L保温・保冷コンテナ

        478×370×255mm/17.5L保温・保冷コンテナ

          発泡クーラーボックス

          発泡クーラーボックス

            クーラーボックス アイセルSB

            クーラーボックス アイセルSB

              HUGEL 真空断熱クーラーボックス

              HUGEL 真空断熱クーラーボックス

                EPボックス

                EPボックス

                  I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

                  I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

                    クーラーボックス 20L/40L

                    クーラーボックス 20L/40L

                      クーラーボックス(19.3L/25L)

                      クーラーボックス(19.3L/25L)

                        クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                        クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                          保冷ボックス サンコールドボックス(本体)

                          保冷ボックス サンコールドボックス(本体)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アステージ アイリスオーヤマ 三甲 アステージ アイリスオーヤマ エスコ エスコ 三甲
                            通常価格 18,000円 19,020円 24,000円 15,770円 1,440円 2,302円 26,854円 1,356円 2,151円 21,298円 4,690円 6,329円 11,497円
                            通常出荷日 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 - 保冷容器 保冷容器
                            材質 PP、PU、アルミニウム 本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU 本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・タイヤ:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール 主材:ポリエチレン、断熱材:硬質ウレタンフォーム 本体:発泡スチロール、ひも:ポリプロピレン - - - - - ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール -
                            容量 28.4L 47L 60L 17.5L - - - - - - - - -
                            型番 DWST83281-1 - M-5060 202305-03 - - - - - - - - -
                            メーカー DEWALT(デウォルト) - キャプテンスタッグ 三甲(サンコー) - - - - - - - - -

                            クーラーボックス EA505TD-72のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました