(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トランサムタイダウンベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トランサムタイダウンベルト【2個入り】

通常単価(税別)
9,520円
税込単価
10,472円

【用途】・ボートおよび船外機などの固定の補助に【商品仕様】・ベルト材質:ポリエ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ラチェット式
  • ベルト長さ:
    1.2m
  • ベルト幅:
    44mm
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • 使用荷重:
    226kg
  • フック口幅:
    28mm
  • ベルト厚み:
    0.95mm

型番

EA982BA-66 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982BA-66

1パック

2個入り

9,520( 10,472円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ボートおよび船外機などの固定の補助に
【商品仕様】
・ベルト材質:ポリエステル
・JANコード:4550061680094

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランサムタイダウンベルトの型番EA982BA-66のページです。
型番EA982BA-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トランサムタイダウンベルト

トランサムタイダウンベルト

    1500kg/50mmx8m ベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

    1500kg/50mmx8m ベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

      1500kg/50mm×12m 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル)

      1500kg/50mm×12m 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル)

        450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)

        450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)

          25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

          25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

            25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

            25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

              25mmx3.6m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー2本組)

              25mmx3.6m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー2本組)

                750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                  500kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                  500kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                    200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                    200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                      50mmx8.2m/1300kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                      50mmx8.2m/1300kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                        1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

                        1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

                          25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                          25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,520円 6,270円 10,580円 8,970円 1,830円 2,101円 6,020円 10,490円 10,672円 2,810円 5,990円 5,060円 1,070円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
                            ベルト長さ 1.2m 固定側:0.33m、調整側:8m 固定側:0.2m、調整側:12m 固定側:0.42m、調整側:4.6m 固定側:0.36m、調整側:4.7m 固定側:0.35m、調整側:4.7m 固定側:0.19m、調整側:3.6m - - - 固定側:0.36m、調整側:7.9m 固定側:0.33m、調整側:4.6m 3.9m
                            ベルト幅 44mm 50mm 50mm 31.7mm 25mm 25mm 25mm 50mm 50mm 25mm 50mm 50mm 25mm
                            ベルト材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ナイロン ポリエステル - ナイロン、ポリエステル 超強力ポリエステル繊維 ナイロン、ポリエステル - - -
                            使用荷重 226kg 1500kg 1500kg 450kg 200kg 330kg 227kg 748kg 500kg 199kg 1300kg 1500kg 230kg

                            トランサムタイダウンベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました