(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトドライバー(充電式) EA813DCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA813DC-22G
インパクトドライバー(充電式) EA813DCシリーズ インパクトドライバー(ジュウデンシキ/ミドリ)

通常単価(税別)
71,710円
税込単価
78,881円

【特長】・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい...

詳細情報を確認する

  • 最大トルク(N・m):
    200(2040kgf・cm)
  • 質量(g):
    1600(バッテリー装着時)
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • サイズ:
    116×241(H)mm
  • 先端形状:
    二面幅6.35mmビット挿入形状
  • メーカー:
    HiKOKI
  • モーター:
    直流ブラシレスモーター
  • 付属品:
    バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)
  • 充電時間:
    実用充電:約19分、フル充電:約25分
  • 締付能力:
    小ねじ:4~8mm、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M14、テクスねじ:Φ3.5~Φ6、コーススレッド:22~125mm
  • 打撃数:
    ソフトモード:0~2000rpm、パワーモード:0~4100rpm、ボルトモード:0~4100rpm、テクスモード:0~2200rpm
  • 無負荷回転数:
    ソフトモード:0~900min-1、パワーモード:0~3400min-1(デフォルト)、0~(1900~3600)min-1(カスタマイズ)、ボルトモード:0~2900min-1(単発・連発)、テクスモード:0~3700min-1
  • LEDライト:
    白色LED(3灯)
  • ヘッド長:
    114mm
  • センターハイト:
    29mm
  • IP規格:
    IP56(防じん/防水)

型番

EA813DC-22G 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA813DC-22G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電圧(V)
カラー
メーカー型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813DC-22G

36
WH36DC(2XPSZ)
標準セット

1個

71,710( 78,881円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい
・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい
・モード切替で作業効率アップ。多彩なモードで効率良く作業ができます。ボルトモード(単発)は打撃回数を制御して締めすぎを防止します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバー(充電式) EA813DCシリーズの型番EA813DC-22Gのページです。
型番EA813DC-22Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトドライバー(充電式) EA813DCシリーズ

インパクトドライバー(充電式) EA813DCシリーズ

    インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43

    インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43

      DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813DC-71B

      DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813DC-71B

        DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-31

        DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-31

          DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-32

          DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-32

            DC10.8Vインパクトドライバー本体(充電式)EA813DB-10

            DC10.8Vインパクトドライバー本体(充電式)EA813DB-10

              DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RV-2B

              DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RV-2B

                DC10.8Vインパクトドライバー本体(充電式)EA813DB-42

                DC10.8Vインパクトドライバー本体(充電式)EA813DB-42

                  [充電式]インパクトドライバーEA813PA-18,EA813PA-19

                  [充電式]インパクトドライバーEA813PA-18,EA813PA-19

                    DC10.8Vインパクトドライバー(充電式)EA813DB-9B

                    DC10.8Vインパクトドライバー(充電式)EA813DB-9B

                      DC12.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RK-5C

                      DC12.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RK-5C

                        DC18Vマルチインパクトドライバー(充電式)EA813PA-31

                        DC18Vマルチインパクトドライバー(充電式)EA813PA-31

                          [充電式]インパクトドライバーセットEA813PA-41

                          [充電式]インパクトドライバーセットEA813PA-41

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 71,710円 53,100円 54,480円 23,780円 15,890円 19,520円 34,603円 12,680円 68,597円 37,600円 17,189円 66,161円 41,493円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目  
                            最大トルク(N・m) 200(2040kgf・cm) 170(1735kgf・cm)(M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用) 175 170 155 135 170 110 155 135 130 135 約165
                            質量(g) 1600(バッテリー装着時) 1200(充電池装着時) 1500(バッテリー装着時) 1500 1400 1100 1200 1100(バッテリーBSL1215装着の場合) 1500 1100 1600 1700 1100
                            充電式
                            販売セット内容 本体/ケース/バッテリー/充電器 本体/ケース/バッテリー/充電器 本体・他 本体・他 本体・他 本体のみ 本体・他 本体のみ 本体/ケース/バッテリー/充電器 本体・他 本体・他 本体/ケース/バッテリー/充電器 本体・他
                            サイズ 116×241(H)mm 114×29×223(H)mm - - - - - - - - - - -

                            インパクトドライバー(充電式) EA813DCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA813DC-24A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電圧
                            (V)
                            カラー メーカー型番 仕様

                            71,710円

                            ( 78,881円 )
                            1個 -

                            2日目

                            36、18WH36DC(2XPBSZ)樹脂ケースセット

                            インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました