(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

115V/0.18kW-60Hz 電動チューブクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

115V/0.18kW-60Hz 電動チューブクリーナー

通常単価(税別)
566,940円
税込単価
623,634円

【特長】・115V/0.18kW-60Hz 電動チューブクリーナー・洗浄パイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    電動タイプ
  • 電源:
    115V、5.5A
  • サイズ:
    228×508×406(H)mm
  • 重量:
    15kg
  • 商品タイプ詳細:
    電動チューブクリーナー
  • 周波数:
    60Hz
  • 回転数:
    862.5rpm
  • モーター:
    0.25HP(0.18kW)
  • 洗浄パイプ径:
    Φ11.1~25.4mm
  • JANコード:
    4550061777473

(i)ご注意

  • 給水ホースは別売です。

型番

EA115G-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115G-4

1個

566,940( 623,634円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・115V/0.18kW-60Hz 電動チューブクリーナー
・洗浄パイプ径:Φ11.1~25.4mm

(i)ご注意

  • 給水ホースは別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

115V/0.18kW-60Hz 電動チューブクリーナーの型番EA115G-4のページです。
型番EA115G-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

115V/0.18kW-60Hz 電動チューブクリーナー

115V/0.18kW-60Hz 電動チューブクリーナー

    スチームクリーナーセット AC100V/1000W 0.3L

    スチームクリーナーセット AC100V/1000W 0.3L

      高圧洗浄機 静音タイプ 60Hz

      高圧洗浄機 静音タイプ 60Hz

        スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリー

        スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリー

          スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用

          スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用

            タンク付高圧洗浄機

            タンク付高圧洗浄機

              高圧洗浄機 AC100V 家庭用(延長ホース・ケース付)

              高圧洗浄機 AC100V 家庭用(延長ホース・ケース付)

                高圧洗浄機 消費電力1300W

                高圧洗浄機 消費電力1300W

                  高圧洗浄機 消費電力1000W

                  高圧洗浄機 消費電力1000W

                    電動タイヤ洗浄機

                    電動タイヤ洗浄機

                      電動パワーユニット式 高圧洗浄機

                      電動パワーユニット式 高圧洗浄機

                        モーター式200V高圧洗浄機

                        モーター式200V高圧洗浄機

                          パイプ内面研磨ヘッド EA115GF-40

                          パイプ内面研磨ヘッド EA115GF-40

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 鶴見製作所 スーパー工業 スーパー工業 エスコ
                            通常価格 566,940円 11,681円 90,315円 10,906円 31,556円 19,899円 50,797円 50,442円 20,466円 7,506,431円 605,625円 2,328,750円 12,060円
                            通常出荷日 2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目~   2日目   19日目   8日目   8日目   2日目  
                            商品タイプ その他 その他 高圧洗浄機 その他 その他 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 その他
                            仕様 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ -
                            電源 115V、5.5A AC100V AC100V(60Hz) AC100V AC100V(50/60Hz) AC100V 100V(50/60Hz) - 100V(50/60Hz) - - - -
                            サイズ 228×508×406(H)mm 130(W)×310(D)×250(H)mm 417(W)×306(D)×584(H)mm 130×310×250mm 380×254×260mm 405(W)×310(D)×505(H)mm 本体:380(W)×197(D)×264(H)mm、ケース:538(W)×359(D)×347(H)mm 394(W)×289(D)×542(H)mm - - - - ブラシ長:65mm
                            重量 15kg 1.7kg(スチームクリーナー本体) 13.7kg 1700g 2.9kg 本体:6.7kg、各パーツを含む:8.0kg - 12.7kg - - - - -

                            115V/0.18kW-60Hz 電動チューブクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました