(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ショベル(角型・グラスファイバー) EA650BY-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ショベル(角型・グラスファイバー) EA650BY-13

通常単価(税別)
12,930円
税込単価
14,223円

【特長】・絶縁グラスファイバーハンドルを備えた頑丈な鍛造構造・通電中のケーブル...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    角型
  • 刃先長(mm):
    284
  • 刃先幅(mm):
    179
  • 全長(mm):
    1020
  • 認定取得:
    無し
  • 材質:
    先端:鍛造炭素鋼、柄:グラスファイバー
  • 使用電圧:
    AC1000V/DC1500V以下

型番

EA650BY-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA650BY-13

1個

12,930( 14,223円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁グラスファイバーハンドルを備えた頑丈な鍛造構造
・通電中のケーブル上またはその近くでの溝掘りやケーブル敷設などの作業に適しています
・頑丈な鍛造炭素鋼ヘッドにより強度と耐久性を実現
・錆、傷、湿気、過剰なアルカリに対する耐性を備えたパウダーコーティングされたヘッド

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ショベル(角型・グラスファイバー) EA650BY-13の型番EA650BY-13のページです。
型番EA650BY-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ショベル(角型・グラスファイバー) EA650BY-13

絶縁ショベル(角型・グラスファイバー) EA650BY-13

    絶縁ショベル(角形・グラスファイバー) EA650BY-12

    絶縁ショベル(角形・グラスファイバー) EA650BY-12

      絶縁ショベル(先丸・グラスファイバー) EA650BY-11

      絶縁ショベル(先丸・グラスファイバー) EA650BY-11

        ショベル(角型)

        ショベル(角型)

          フラットショベル

          フラットショベル

            330x430mm/1050mm ショベル(ノンスパーキング)

            330x430mm/1050mm ショベル(ノンスパーキング)

              メーカー エスコ エスコ エスコ ハマコSS ハマコSS エスコ
              通常価格 12,930円 13,860円 12,580円 81,341円 16,822円 28,780円
              通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
              先端形状 角型 角型 丸型 角型 その他 角型
              刃先長(mm) 284 405 240 295 140 430
              刃先幅(mm) 179 105 190 250 50 330
              全長(mm) 1020 1130 950 990 890 1050
              認定取得 無し 無し 無し FM Approvals(米国) / UKAS(英国) FM Approvals(米国) / UKAS(英国) -

              絶縁ショベル(角型・グラスファイバー) EA650BY-13のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ショベル(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました