(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストラップレンチ(パイプ径200mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストラップレンチ(パイプ径200mm)

通常単価(税別)
10,100円
税込単価
11,110円

【特長】・V形状がパイプをしっかり保護します・軽くて丈夫なアルミボディです・素...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトレンチ
  • くわえられる管(外径)(mm):
    200
  • 全長(mm):
    290
  • ベルト材質:
    ポリエステル、ナイロン
  • 重量:
    0.2kg
  • ストラップサイズ:
    26×750mm

型番

EA546YS-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA546YS-51

1個

10,100( 11,110円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・V形状がパイプをしっかり保護します
・軽くて丈夫なアルミボディです
・素早く簡単なストラップ交換ができます
・ノブを回して締め込みます
・特製強化PEストラップです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストラップレンチ(パイプ径200mm)の型番EA546YS-51のページです。
型番EA546YS-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストラップレンチ(パイプ径200mm)

ストラップレンチ(パイプ径200mm)

    ストラップレンチEA546YS

    ストラップレンチEA546YS

      42.0~91.0mm/450mmコーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS-4

      42.0~91.0mm/450mmコーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS-4

        コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS

        コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS

          スパッドレンチ

          スパッドレンチ

            チェーンレンチEA546WS

            チェーンレンチEA546WS

              グリップレンチ 化粧管13

              グリップレンチ 化粧管13

                15-140mm ベルトレンチ

                15-140mm ベルトレンチ

                  ベルトレンチ

                  ベルトレンチ

                    パイプレンチ 20~200mm

                    パイプレンチ 20~200mm

                      ストラップレンチ 能力50/125mm

                      ストラップレンチ 能力50/125mm

                        140mm/900mm パイプレンチ(アルミ合金)

                        140mm/900mm パイプレンチ(アルミ合金)

                          76mm/450mm パイプレンチ(アルミ合金)

                          76mm/450mm パイプレンチ(アルミ合金)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ リジッド エスコ 松阪商事 エスコ ヒット リジッド リジッド エスコ エスコ
                            通常価格 10,100円 6,840円 15,559円 25,753円 11,423円 7,940円 8,314円 10,365円 10,940円 8,933円 9,638円 21,250円 7,360円
                            通常出荷日 2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ベルトレンチ ベルトレンチ コーナーレンチ コーナーレンチ パイプレンチ(スチール製) チェーンレンチ パイプレンチ(スチール製) - ベルトレンチ パイプレンチ(スチール製) ベルトレンチ パイプレンチ(アルミ製) -
                            くわえられる管(外径)(mm) 200 25~168 42~91 60.5~144 67 6~115 20.6 - - - - 140 -
                            全長(mm) 290 305 450 870(延長時)、600(本体のみ) 300 300 200 - 300 - - 900 -
                            ベルト材質 ポリエステル、ナイロン - - - - - - クロロプレンゴム(ファイバー入) - - - - -
                            重量 0.2kg - - - - - - 650g - - - 5.2kg 1.65kg

                            ストラップレンチ(パイプ径200mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました