(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンノッカー(超硬チップ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーンノッカー(超硬チップ付)

通常単価(税別)
17,390円
税込単価
19,129円

【特長】・硬質パイプ向き・柔らかい詰まりやグリース、スケール、木の根の除去に

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 用途:
    その他
  • 特殊用途:
    排水管用
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細種別:
    チェーンノッカー
  • 仕様:
    超硬チップ
  • メーカー:
    リジッド(RIDGID)
  • メーカー型番:
    64288
  • 適用:
    EA340RZ-1(Φ6mmケーブル)用
  • 適合パイプ径:
    38~50mm
  • 内容:
    チェーン(ダブル)
  • 重量(g):
    100
  • JANコード:
    4550061315545

型番

EA340RZ-17 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA340RZ-17

1個

17,390( 19,129円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質パイプ向き
・柔らかい詰まりやグリース、スケール、木の根の除去に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンノッカー(超硬チップ付)の型番EA340RZ-17のページです。
型番EA340RZ-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンノッカー(超硬チップ付)

チェーンノッカー(超硬チップ付)

    チェーンノッカー EA340RZシリーズ

    チェーンノッカー EA340RZシリーズ

      76mm オーガー(10、13、16mm用)

      76mm オーガー(10、13、16mm用)

        ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-3B

        ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-3B

          ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ

          ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ

            ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-10

            ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-10

              ドレンクリーナー(手動式)EA340GF-1

              ドレンクリーナー(手動式)EA340GF-1

                ドレンクリーナー(手動式)EA340GB-54

                ドレンクリーナー(手動式)EA340GB-54

                  チェーンノッカー

                  チェーンノッカー

                    スパイラルカッター

                    スパイラルカッター

                      グリースカッター

                      グリースカッター

                        Hカッター

                        Hカッター

                          排水管清掃機"ロスピ8H+E PLUS"(手動・電動ドリル式)

                          排水管清掃機"ロスピ8H+E PLUS"(手動・電動ドリル式)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ リジッド リジッド リジッド リジッド ローデンベルガー
                            通常価格 17,390円 12,550円 12,140円 16,290円 24,099円 39,640円 123,300円 12,600円 37,668円 6,992円 9,859円 12,826円 34,125円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   4日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 その他
                            用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - 湿式
                            特殊用途 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - オプション オプション オプション オプション -
                            商品詳細種別 チェーンノッカー チェーンノッカー オーガー 手動式ドレンクリーナー 手動式ドレンクリーナー 手動式ドレンクリーナー 手動式ドレンクリーナー 手動式ドレンクリーナー - - - - -

                            チェーンノッカー(超硬チップ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました