(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
88,200円 79,380円
税込単価
97,020円 87,318円

【特長】・5.7L ハンドスプレー・加圧式スプレー・液だれを防止・トリガーが不...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    1001~
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 色:
    その他
  • ノズル長:
    305mm
  • 材質:
    タンク:ステンレス、ノズル:マルチチップ真鍮
  • 容量(L):
    5.7
  • サイズ(mm):
    Φ222×685(H)
  • 色詳細:
    シルバー
  • 重量(kg):
    4.1
  • ホース長:
    1219mm
  • JANコード:
    4550061937587
  • 動作圧力:
    40~60psi

型番

EA115MK-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115MK-7

1個

88,200円

79,380

( 87,318円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5.7L ハンドスプレー
・加圧式スプレー
・液だれを防止
・トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き
・タンク内フィルター付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)の型番EA115MK-7のページです。
型番EA115MK-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)

5.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)

    7.0L・10.0L ハンドスプレー

    7.0L・10.0L ハンドスプレー

      ハンドスプレー(蓄圧式)

      ハンドスプレー(蓄圧式)

        11.4L・7.6L ハンドスプレー

        11.4L・7.6L ハンドスプレー

          3.8L ハンドスプレー

          3.8L ハンドスプレー

            ハンド式自在スプレー イエロー

            ハンド式自在スプレー イエロー

              オート試薬スプレー

              オート試薬スプレー

                霧状スプレーボトル

                霧状スプレーボトル

                  蓄圧式スプレー FOAM PRO2

                  蓄圧式スプレー FOAM PRO2

                    スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

                    スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

                      スプレーガン(防錆剤対応)

                      スプレーガン(防錆剤対応)

                        1000ml クリーニングガン(エアー式)

                        1000ml クリーニングガン(エアー式)

                          ダイヤスプレーヨーデル

                          ダイヤスプレーヨーデル

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ダリヤ カマグ社 ミスミ IK トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ フルプラ
                            通常価格 88,200円 17,980円 11,317円 11,700円 11,970円 1,125円 245,000円 9,518円 6,087円 989円 924円 4,499円 704円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   19日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            容量(ml) 1001~ 1001~ ~499 1001~ 1001~ 1000 ~499 500 1001~ 500 500 1000 500
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き
                            その他 その他 その他 その他 その他 イエロー その他 その他 その他 レッド その他 その他 イエロー
                            ノズル長 305mm 610mm - - - - - - - - - 300mm -
                            材質 タンク:ステンレス、ノズル:マルチチップ真鍮 タンク:ポリエチレン、ノズル:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニル 真鍮製クロームメッキ - - - - - - - - - -

                            5.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました