(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイヤチャック(建設機械用) EA123CH-126

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイヤチャック(建設機械用) EA123CH-126

通常単価(税別)
31,680円
税込単価
34,848円

【特長】・バルブに押し込むと両爪でかっちりロックするワンタッチ接続の手放しソケ...

詳細情報を確認する

  • 全長:
    206mm
  • 接続ねじ:
    G1/4"
  • 先端径:
    Φ26mm(12V1バルブ用)
  • メーカー型番:
    C-G14
  • メーカー:
    旭産業
  • チャック先端:
    シングルチャック(ワンタッチ仕様)

(i)ご注意

  • 大型タイヤバルブ(12V1)専用。面取りバルブにはご使用できません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA123CH-126

1個

31,680( 34,848円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブに押し込むと両爪でかっちりロックするワンタッチ接続の手放しソケットタイプです
・チャックの取り外しはノブを引くだけの簡単着脱

(i)ご注意

  • 大型タイヤバルブ(12V1)専用。面取りバルブにはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤチャック(建設機械用) EA123CH-126の型番EA123CH-126のページです。
型番EA123CH-126に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイヤチャック(建設機械用) EA123CH-126

タイヤチャック(建設機械用) EA123CH-126

    95mm 細口タイヤチャック(乗用車・大型車)

    95mm 細口タイヤチャック(乗用車・大型車)

      205mm タイヤチャック(トラック・バス/シングルタイヤ用)

      205mm タイヤチャック(トラック・バス/シングルタイヤ用)

        460mm タイヤチャック(トラック・バス/シングル・ダブルタイヤ用)

        460mm タイヤチャック(トラック・バス/シングル・ダブルタイヤ用)

          替ホース EA123CH-203

          替ホース EA123CH-203

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 31,680円 10,563円 13,050円 9,805円 10,348円
            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
            全長 206mm 95mm 205mm 460mm 1500mm
            接続ねじ G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" -
            先端径 Φ26mm(12V1バルブ用) Φ16.5mm - - -
            メーカー型番 C-G14 C-F48 C-C84 C-A28 -
            メーカー 旭産業 旭産業 旭産業 旭産業 -

            タイヤチャック(建設機械用) EA123CH-126のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            タイヤチャックカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました