(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCRZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCRZ

通常単価(税別)
7,384円
税込単価
8,122円

【特長】・細かいミシン目が入っているので、手でカットができます・水は吸収しませ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロール
  • 用途:
    オイル用
  • 色:
  • JANコード:
    4523816101724
  • トラスココード:
    328-1545
  • 厚さ(mm):
    3
  • 長さ(m):
    18
  • 幅(mm):
    400
  • 油吸収量(L/巻):
    28
  • 質量(g):
    3200.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 廃棄に当たっては地域の産業廃棄物処理規則にしたがい適切に処理してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCRZ

2個

7,384( 8,122円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かいミシン目が入っているので、手でカットができます
・水は吸収しません
【用途】
・オイル用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 廃棄に当たっては地域の産業廃棄物処理規則にしたがい適切に処理してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCRZの型番PCRZのページです。
型番PCRZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCRZ

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCRZ

    油吸収材 アブラトール ロール

    油吸収材 アブラトール ロール

      油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCARZタイプ

      油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCARZタイプ

        油吸収材 アブラトール(チューブ) MFTタイプ

        油吸収材 アブラトール(チューブ) MFTタイプ

          油吸収材 アブラトール ACM5410

          油吸収材 アブラトール ACM5410

            油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

            油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

              油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ

              油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ

                油吸着材 アブラトール 緊急対策セットA

                油吸着材 アブラトール 緊急対策セットA

                  油吸着材 アブラトール 緊急対策セットC

                  油吸着材 アブラトール 緊急対策セットC

                    油吸着材 アブラトール 緊急対策セット B

                    油吸着材 アブラトール 緊急対策セット B

                      粉砕綿入り吸収材 PKC520

                      粉砕綿入り吸収材 PKC520

                        アブラトール ロール 25センチ毎ミシン目タイプ

                        アブラトール ロール 25センチ毎ミシン目タイプ

                          油吸収材 アブラトール ノンスリップロール

                          油吸収材 アブラトール ノンスリップロール

                            メーカー JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN
                            通常価格 7,384円 13,149円 9,831円 14,084円 12,891円 9,445円 14,226円 15,504円 15,504円 15,505円 13,894円 19,495円 28,455円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目  
                            商品タイプ ロール ロール ロール チューブ シート 吸収材キット シート 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット ピロー - ロール
                            用途 オイル用 オイル・水用 オイル・水用 オイル用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル・水用 オイル・水用 オイル・水用 オイル・水用 オイル用 - オイル・水用
                            グリーン グレー - - - グレー - - - - グリーン
                            JANコード 4523816101724 4523816101717 4523816100970 4523816100987 4523816101564 4523816101076 4523816101069 4523816100567 4523816100581 4523816100574 4523816101700 4523816101786 4523816101304
                            トラスココード 328-1545 328-1544 433-1915 433-1885 315-7340 469-3418 469-3400 397-0477 397-0485 387-0545 250-6224 609-3750 781-1896

                            油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCRZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました