(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディーウルトラ・マイクロスコープ

ハンディーウルトラ・マイクロスコープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
185,000円
税込単価
203,500円

【特長】・大迫力の590倍と深い被写界深度、「手持ち」での観察に徹底的にこだわ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロスコープ
  • 倍率(倍):
    590
  • 測定範囲(mm):
    0.7
  • トラスココード:
    521-2507
  • 高さ(mm):
    107
  • 作動距離(mm):
    接触
  • 電源(V):
    DC5(USBバスパワー)
  • 幅(mm):
    40
  • インターフェース:
    USB
  • フレームレート:
    30fps
  • 有効画素数:
    130万
  • 質量(g):
    126.000

型番

GOKO-EV-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GOKO-EV-13

1個

185,000( 203,500円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大迫力の590倍と深い被写界深度、「手持ち」での観察に徹底的にこだわりました
・「手持ち観察では無理」だった「超高倍率観察」を片手で実現しました
・GOKO独自の「ノンスリップ先端機構」です
・対象物を傷つけにくいすべりにくい
・微細なピント調整も簡単です
・先端は耐油・耐アルコール性で交換可能です
【用途】
・医療研究、美容、工業、理化学等
・金属や樹脂製加工部品、刃物先端、塗装メッキ状態観察などひろい対象物にも最適です

カタログ

 

GOKO-EV-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディーウルトラ・マイクロスコープの型番GOKO-EV-13のページです。
型番GOKO-EV-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディーウルトラ・マイクロスコープ

ハンディーウルトラ・マイクロスコープ

    マルチディスタンススコープ

    マルチディスタンススコープ

      “ライトスケールルーペ”(目盛付)

      “ライトスケールルーペ”(目盛付)

        スケールルーペセット(目盛付)

        スケールルーペセット(目盛付)

          三つ折型ルーペ

          三つ折型ルーペ

            “三ツ折型リネンテスター”

            “三ツ折型リネンテスター”

              ライトスピードエッジ 単眼鏡 DG850SBL

              ライトスピードエッジ 単眼鏡 DG850SBL

                ×8.0/16.3mmリネンテスターEA756D-21

                ×8.0/16.3mmリネンテスターEA756D-21

                  LEDフラッシュルーペ(目盛付)

                  LEDフラッシュルーペ(目盛付)

                    “インテンススケールルーペ”(目盛付)

                    “インテンススケールルーペ”(目盛付)

                      マイクロスコープ(モニター用)L-KIT890・L-KIT891・L-KIT892・L-KIT893

                      マイクロスコープ(モニター用)L-KIT890・L-KIT891・L-KIT892・L-KIT893

                        インスペクションルーペ SL-12

                        インスペクションルーペ SL-12

                          マイクロスコープ(モニター用)L-KIT933・L-KIT934・L-KIT935

                          マイクロスコープ(モニター用)L-KIT933・L-KIT934・L-KIT935

                            メーカー GOKOカメラ GOKOカメラ 京葉光器 京葉光器 トラスコ中山 京葉光器 ブッシュネル エスコ トラスコ中山 京葉光器 ホーザン エンジニア ホーザン
                            通常価格 185,000円 153,000円 15,995円 22,629円 4,348円 5,668円 28,847円 8,390円 4,020円 39,575円 164,210円 4,522円 155,087円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   5日目   1日目   5日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ マイクロスコープ マイクロスコープ 手持ちルーペ カップルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ その他光学機器 スタンドルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ マイクロスコープ カップルーペ マイクロスコープ
                            倍率(倍) 590 ~160 10 10 6 6 6 8 10 10 155~1300 10 26~190
                            測定範囲(mm) 0.7 2.7 25 25 25 25 5000~770000 10 20 16 - - -
                            トラスココード 521-2507 434-7923 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 107 89.3(突起部を除く) - - - - - - - - - - -

                            ハンディーウルトラ・マイクロスコープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました