(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テンバコ ED-60 ブラック 67400600BK00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テンバコ ED-60 ブラック 67400600BK00

通常単価(税別)
13,470円
税込単価
14,817円

堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性コンテナ
  • 材質(本体):
    導電性ポリプロピレン
  • 容量(L):
    60.5
  • 外形間口(mm):
    657
  • 外形奥行(mm):
    446
  • 外形高さ(mm):
    256
  • 有効内寸(mm):
    608×397×236
  • 圧縮荷重:
    29.4kN(3000kgf)

型番

67-6648-59 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-6648-59

1個

13,470( 14,817円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テンバコ ED-60 ブラック 67400600BK00の型番67-6648-59のページです。
型番67-6648-59に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テンバコ ED-60 ブラック 67400600BK00

テンバコ ED-60 ブラック 67400600BK00

    テンバコ ED-64 ブラック 67400500BK00

    テンバコ ED-64 ブラック 67400500BK00

      テンバコ ED-56 ブラック 67902200BK00

      テンバコ ED-56 ブラック 67902200BK00

        テンバコ ED-54 ブラック 67400800BK00

        テンバコ ED-54 ブラック 67400800BK00

          テンバコ ED-55 ブラック 67400700BK00

          テンバコ ED-55 ブラック 67400700BK00

            テンバコ ED-47 ブラック 67401000BK00

            テンバコ ED-47 ブラック 67401000BK00

              テンバコ ED-52 ブラック 67400900BK00

              テンバコ ED-52 ブラック 67400900BK00

                テンバコ ED-56M ブラック 67400200BK00

                テンバコ ED-56M ブラック 67400200BK00

                  テンバコED-32M2 ブラック 67903300BK00

                  テンバコED-32M2 ブラック 67903300BK00

                    導電性コンテナー RB-41

                    導電性コンテナー RB-41

                      サンボックス #56B(導電)

                      サンボックス #56B(導電)

                        導電性コンテナー B-56

                        導電性コンテナー B-56

                          導電性ダンボールプラスチックケース(フタなし)

                          導電性ダンボールプラスチックケース(フタなし)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山
                            通常価格 13,470円 13,980円 10,740円 11,510円 12,380円 11,659円 12,720円 11,510円 10,930円 9,020円 13,300円 11,990円 18,967円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ
                            材質(本体) 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン
                            容量(L) 60.5 61.1 59.4 53.5 53.7 47.9 48.3 60.3 30 38 53.9 52 45
                            外形間口(mm) 657 602 594 592 657 602 648 594 602 624 658 661 584
                            外形奥行(mm) 446 441 456 387 447 441 448 456 442 373 448 450 339

                            テンバコ ED-60 ブラック 67400600BK00のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました