(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600×600×350mm キャスター付プリンターラック

600×600×350mm キャスター付プリンターラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,874円
税込単価
27,361円

【特長】・デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド・裏面には、ケーブ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    木製(メラミン化粧板)
  • キャスター:
    自在×2、自在(ストッパー付)×2
  • 商品詳細種別:
    プリンタースタンド
  • メーカー:
    サンワサプライ
  • メーカー型番:
    LPS-T103KN
  • カラー:
    ライトグレー
  • 重量(kg):
    20.5
  • 総耐荷重:
    80kg
  • サイズ(W×D×H)mm:
    600×600×350
  • ケーブル口サイズ:
    150×60mm
  • JANコード:
    4550061122228

(i)ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。
  • キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

型番

EA954HC-307A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HC-307A

1個

24,874( 27,361円 )

5日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド
・裏面には、ケーブル口が上下に用意されています
・デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます
・中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます

(i)ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。
  • キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

EA954HC-307Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600×600×350mm キャスター付プリンターラックの型番EA954HC-307Aのページです。
型番EA954HC-307Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600×600×350mm キャスター付プリンターラック

600×600×350mm キャスター付プリンターラック

    510×440×700mm キャスター付プリンターラック

    510×440×700mm キャスター付プリンターラック

      300×600×600mm CPU収納キャビネット

      300×600×600mm CPU収納キャビネット

        600×600×700mm パソコンデスク

        600×600×700mm パソコンデスク

          600×700×700mm OAデスク

          600×700×700mm OAデスク

            390×534×600mm/3段 キャビネット

            390×534×600mm/3段 キャビネット

              650×610×1150mm パソコンデスク

              650×610×1150mm パソコンデスク

                600x600x700mm プリンターラック

                600x600x700mm プリンターラック

                  600x485x550-750mm プリンターワゴン

                  600x485x550-750mm プリンターワゴン

                    500x276x600mm ワゴン

                    500x276x600mm ワゴン

                      600x480x1220-1320mm パソコンデスク

                      600x480x1220-1320mm パソコンデスク

                        高さ620mm 机上ラック

                        高さ620mm 机上ラック

                          670x245x450mm 机上ラック

                          670x245x450mm 机上ラック

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 24,874円 21,071円 18,611円 17,296円 32,565円 35,814円 24,990円 35,480円 29,470円 11,420円 19,050円 34,920円 24,790円
                            通常出荷日 5日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 その他 その他
                            材質 木製(メラミン化粧板) 天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装) 木製(パーティクルボード、PVC貼り) 天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター:PP 天板:木製メラニン化粧、板脚パネル・間口パネル:スチールメラニン焼付塗装、キャスター:ナイロン スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)、キャスター:ナイロン 天板:木製メラミン化粧板、支柱・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター:ナイロン 本体:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:木製(メラミン化粧板) フレーム:スチール、棚板:MDF(PVC貼り)、キャスター:ナイロン テーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール、キャスター:ナイロン スチール 本体:スチール、仕切板:プラスチック
                            キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 自在×2、自在(ストッパー付)×2 自在×2、自在(ストッパー付)×2 自在×2、自在(ストッパー付)×2 自在×2、自在(ストッパー付)×2 自在×2、自在(ストッパー付)×2、自在(ボルト付)×1 自在×2、自在(ストッパー付)×2 自在×2、自在(ストッパー付)×2 自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:ナイロン) 自在×2、自在(ストッパー付)×2 自在×2、自在(ストッパー付)×2 - -
                            商品詳細種別 プリンタースタンド プリンタースタンド CPU収納キャビネット - - - - プリンタースタンド - - - 机上ラック 机上ラック
                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ナカバヤシ サンワサプライ サンワサプライ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ - -

                            600×600×350mm キャスター付プリンターラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました