(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャリーケース(黒) 35L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャリーケース(黒) 35L

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,338円
税込単価
31,172円

【特長】・ケース角部分には、強度が高められています・キャスターは安心のHINO...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャリングケース
  • 本体色:
    ブラック
  • 重量:
    3.1kg
  • 付属品:
    ミニポーチ、アルファベットシール
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • 容量:
    35L
  • 総外周:
    370(W)×240(D)×540(H)mm(キャスター・持ち手含む)
  • サイズW×D×H(mm):
    340×240×480
  • キャスター:
    自在×4
  • JANコード:
    4550061246801

型番

EA927AX-26B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA927AX-26B

1個

28,338( 31,172円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース角部分には、強度が高められています
・キャスターは安心のHINOMOTO製のストッパー付静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になるダブルホイールタイプです
・伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリーケース(黒) 35Lの型番EA927AX-26Bのページです。
型番EA927AX-26Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャリーケース(黒) 35L

キャリーケース(黒) 35L

    キャリーケース(黒) 34L

    キャリーケース(黒) 34L

      ビジネスリュックサック(3WAY)

      ビジネスリュックサック(3WAY)

        クリヤーケース(マチ付) B4S 赤

        クリヤーケース(マチ付) B4S 赤

          クリヤーケース(ヨコ型) A6S 赤

          クリヤーケース(ヨコ型) A6S 赤

            クリヤーケース(ヨコ型) A8S 白

            クリヤーケース(ヨコ型) A8S 白

              クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄

              クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄

                クリヤーケース(ヨコ型) A6S 藍

                クリヤーケース(ヨコ型) A6S 藍

                  マグネットソフトケース 白

                  マグネットソフトケース 白

                    クリヤーソフトケース B4 透明

                    クリヤーソフトケース B4 透明

                      メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(B4判マチ付)

                      メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(B4判マチ付)

                        メールバッグ マチ無Wファスナー レッド 規格:B4判 外寸:縦340×横440mm

                        メールバッグ マチ無Wファスナー レッド 規格:B4判 外寸:縦340×横440mm

                          不織布バッグ アドバッグ75 持ち手付・A4

                          不織布バッグ アドバッグ75 持ち手付・A4

                            メーカー エスコ エスコ エスコ LIHIT LAB LIHIT LAB LIHIT LAB LIHIT LAB LIHIT LAB 西敬 クラウン クラウン クラウン エーワン
                            通常価格 28,338円 34,000円 11,706円 573円 240円 200円 260円 193円 800円 458円 4,025円 2,312円 1,308円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ キャリングケース キャリングケース バック類 小物ケース・トレー 小物ケース・トレー 小物ケース・トレー 小物ケース・トレー 小物ケース・トレー カードケース カードケース バック類 バック類 バック類
                            本体色 ブラック ブラック ブラック レッド レッド ホワイト イエロー ブルー ホワイト クリアー ブラック レッド ブルー
                            重量 3.1kg 約3.6kg - - - - - - - - - - -
                            付属品 ミニポーチ、アルファベットシール - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリカーボネート ポリカーボネート ポリエステル - - - - - - - - - -

                            キャリーケース(黒) 35Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました