(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャリーケース(黒) 34L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャリーケース(黒) 34L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
34,000円 30,600円
税込単価
37,400円 33,660円

【特長】・特許取得の特殊構造タイヤはかつてない走行音の静かさを誇り、静粛性だけ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャリングケース
  • 本体色:
    ブラック
  • 重量:
    約3.6kg
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • 容量:
    約34L
  • 総外周:
    360(W)×530(D)×240(H)mm(キャスター・持ち手含む)
  • キャスター:
    自在×4
  • サイズ(W×D×H)mm:
    350×240×460
  • JANコード:
    4550061578100

型番

EA927BG-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA927BG-3

1個

34,000円

30,600

( 33,660円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許取得の特殊構造タイヤはかつてない走行音の静かさを誇り、静粛性だけでなく振動も吸収します
・多段式伸縮ハンドルで、自分にあった高さが選べます
・ケースを立てた状態のままフロントポケットから簡単に開閉ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリーケース(黒) 34Lの型番EA927BG-3のページです。
型番EA927BG-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャリーケース(黒) 34L

キャリーケース(黒) 34L

    キャリーケース(黒) 35L

    キャリーケース(黒) 35L

      ビジネスリュックサック(3WAY)

      ビジネスリュックサック(3WAY)

        クリヤーケース(マチ付) B4S 赤

        クリヤーケース(マチ付) B4S 赤

          クリヤーケース(ヨコ型) A6S 赤

          クリヤーケース(ヨコ型) A6S 赤

            クリヤーケース(ヨコ型) A8S 白

            クリヤーケース(ヨコ型) A8S 白

              クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄

              クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄

                クリヤーケース(ヨコ型) A6S 藍

                クリヤーケース(ヨコ型) A6S 藍

                  クリヤーソフトケース B4 透明

                  クリヤーソフトケース B4 透明

                    メールバッグ マチ付Wファスナー イエロー 規格:B4判マチ付 マチ80mm

                    メールバッグ マチ付Wファスナー イエロー 規格:B4判マチ付 マチ80mm

                      マグネットソフトケース 白

                      マグネットソフトケース 白

                        sedia アルタートホルダー B3-S 四切

                        sedia アルタートホルダー B3-S 四切

                          sedia セマック 薄型ドキュメントホルダー A4 ライトグリーン

                          sedia セマック 薄型ドキュメントホルダー A4 ライトグリーン

                            メーカー エスコ エスコ エスコ LIHIT LAB LIHIT LAB LIHIT LAB LIHIT LAB LIHIT LAB クラウン クラウン 西敬 セキセイ セキセイ
                            通常価格 34,000円 28,338円 11,706円 573円 240円 200円 260円 193円 458円 3,762円 800円 2,507円 501円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   3日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ キャリングケース キャリングケース バック類 小物ケース・トレー 小物ケース・トレー 小物ケース・トレー 小物ケース・トレー 小物ケース・トレー カードケース バック類 カードケース バック類 バック類
                            本体色 ブラック ブラック ブラック レッド レッド ホワイト イエロー ブルー クリアー イエロー ホワイト ブラック グリーン
                            重量 約3.6kg 3.1kg - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリカーボネート ポリカーボネート ポリエステル - - - - - - - - - -
                            容量 約34L 35L - - - - - - - - - - -

                            キャリーケース(黒) 34Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました