(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トランスポーター(3BOX)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トランスポーター(3BOX)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,758円
税込単価
28,334円

【特長】・『CarryLite』シリーズパーツケース3個と持ち運びに便利な収納...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 間口 (mm):
    562
  • 奥行 (mm):
    361
  • 高さ (mm):
    250
  • 材質:
    ボックス:ポリプロピレン、パーツケース:ポリプロピレン
  • 付属トレー:
    EA661AB-51(65個)、EA661AB-54(5個)(トレーの数はケース3箱分の合計です)
  • 総重量:
    7.7kg
  • 詳細タイプ:
    トランスポーター(3BOX)
  • 付属パーツケース:
    EA661AB-2×2、EA661AB-3×1
  • パーツケースサイズ:
    外寸:413×330×79(H)mm、内寸:400×275×60(H)mm
  • JANコード:
    4550061977248

型番

EA661AB-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661AB-40

1個

25,758( 28,334円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・『CarryLite』シリーズパーツケース3個と持ち運びに便利な収納ボックスのセットです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランスポーター(3BOX)の型番EA661AB-40のページです。
型番EA661AB-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トランスポーター(3BOX)

トランスポーター(3BOX)

    トランスポーター(BOXなし) EA661AA-100

    トランスポーター(BOXなし) EA661AA-100

      パーツキャビネット 2列6段

      パーツキャビネット 2列6段

        トランク型ツールボックス(2重蓋) EA661AB-8

        トランク型ツールボックス(2重蓋) EA661AB-8

          トランク型ツールボックス(トレー付) EA661AB-9

          トランク型ツールボックス(トレー付) EA661AB-9

            実験台引出しトレー

            実験台引出しトレー

              スタイリングキャビネット

              スタイリングキャビネット

                ベルトパーツボックス BPS-3814

                ベルトパーツボックス BPS-3814

                  パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ

                  パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ

                    プチケース(クリア)

                    プチケース(クリア)

                      マルチボックス 基本形 間口(mm) 292

                      マルチボックス 基本形 間口(mm) 292

                        マルチボックス ダブルタイプ 間口(mm) 380

                        マルチボックス ダブルタイプ 間口(mm) 380

                          マルチボックス 多機能 ポケット数 15個

                          マルチボックス 多機能 ポケット数 15個

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン アステージ アズワン ミスミ メイホー(明邦化学工業) SMATO(韓国ブランド) SMATO(韓国ブランド) SMATO(韓国ブランド)
                            通常価格 25,758円 8,150円 22,889円 9,140円 15,210円 1,600円 2,330円 4,600円 15,264円 128円 990円 2,790円 1,790円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 引出し その他 その他 ポケット 引出し ポケット その他 ポケット パーツボックス パーツボックス パーツボックス
                            間口 (mm) 562 562 362 413 413 350 374 375 310 50 292 380 175
                            奥行 (mm) 361 361 265 330 330 260 152 316 261 370 186 290 140
                            高さ (mm) 250 250 571 148 147 45 187 63 89 18 42 80 30
                            材質 ボックス:ポリプロピレン、パーツケース:ポリプロピレン ポリプロピレン 本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂、小窓:PS(ポリスチレン) 本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネイト 本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネイト - - - - - - - -

                            トランスポーター(3BOX)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました