(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/650W ポータブルブロワバキューム 集じん容量2L

AC100V/650W ポータブルブロワバキューム 集じん容量2L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,920円
税込単価
14,212円

【特長】・ノズルを回転させてブロワーと集塵をワンタッチ切替え【用途】・各種機械...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    AC100V、650W
  • 重量:
    1.9kg
  • サイズ:
    480(ノズル無し355)×198×232(H)mm
  • 吸込仕事率:
    142W
  • 付属品:
    ノズル(125mm)、すき間ノズル、ワイドノズル、ダストバッグ(2L)、ホースセット
  • 風量:
    3.5m3/分
  • コード長:
    4.5m
  • 替カーボンブラシ:
    EA813RA-11
  • 風速:
    50m/秒
  • 風圧:
    4.8kPa
  • メーカー:
    京セラ
  • メーカー型番:
    PSV-600
  • 材質:
    樹脂
  • 無負荷回転数:
    12500rpm
  • 集じん容量:
    2L
  • JANコード:
    4550061228180

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899CB-20A

1個

12,920( 14,212円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルを回転させてブロワーと集塵をワンタッチ切替え
【用途】
・各種機械・作業現場・庭まわり・社内の清掃、木材の切屑の集じん・吹飛ばし

EA899CB-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/650W ポータブルブロワバキューム 集じん容量2Lの型番EA899CB-20Aのページです。
型番EA899CB-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/650W ポータブルブロワバキューム 集じん容量2L

AC100V/650W ポータブルブロワバキューム 集じん容量2L

    DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5

    DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5

      12.3m3/分ハンドブロワー(エンジン式)

      12.3m3/分ハンドブロワー(エンジン式)

        DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11

        DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11

          充電式ブロワUB100D

          充電式ブロワUB100D

            充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D

            充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D

              14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC

              14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC

                18Vコードレスブロワー

                18Vコードレスブロワー

                  36V コードレスブロワ RB36DB

                  36V コードレスブロワ RB36DB

                    DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897BB-59B

                    DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897BB-59B

                      充電式ブロワUB145D

                      充電式ブロワUB145D

                        充電式ブロワMUB363D

                        充電式ブロワMUB363D

                          充電式ブロワMUB184D

                          充電式ブロワMUB184D

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) BLACK AND DECKER HiKOKI(旧日立工機) エスコ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 12,920円 16,200円 60,450円 23,480円 11,400円 29,600円 14,050円 24,846円 17,494円 35,625円 13,200円 29,890円 19,890円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   3日目   3日目   3日目  
                            電源 AC100V、650W - - - - - - - - - - - -
                            重量 1.9kg 1kg(バッテリー込み:1.4kg) 6.2kg 1.6kg(バッテリー込み) - - - - - - - - -
                            サイズ 480(ノズル無し355)×198×232(H)mm 320(ノズル無:220)×96×184mm 425(W)×310(D)×415(H)mm(ノズルを除く) 840×189×150(H)mm - - - - - - - - -
                            吸込仕事率 142W - - - - - - - - - - - -
                            付属品 ノズル(125mm)、すき間ノズル、ワイドノズル、ダストバッグ(2L)、ホースセット ノズル(S)120mm ノズル、ソケットレンチ - - - - - - - - - -

                            AC100V/650W ポータブルブロワバキューム 集じん容量2Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました