(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

24倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)

24倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
63,500円
税込単価
69,850円

【特長】・高倍率ズーム・Wi-Fi機能・こだわりオート機能・マルチシーンIS・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他光学機器
  • 倍率(倍):
    12
  • 焦点距離(mm):
    24~300(35mmフィルム換算)
  • インターフェース:
    Hi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ
  • カラー:
    ブラック
  • サイズ:
    99.6(W)×22.8(D)×58(H)mm
  • メーカー:
    キヤノン(Canon)
  • 付属品:
    リストストラップ、バッテリーパック、バッテリーチャージャー、使用説明書
  • 充電時間:
    約140分
  • メーカー型番:
    PowerShot IXY650(ESCOオリジナルセット)
  • 重量:
    約147g(バッテリー、メモリーカード含む)、約122g(本体のみ)
  • 記録媒体:
    SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)(SDカード(32GB)(付属))
  • JANコード:
    4550061258576
  • 〈セット内容〉:
    デジタルカメラ、SDカード(32GB)、液晶保護フィルム
  • 有効画素数:
    2020万画素
  • 使用バッテリー:
    リチウムイオン充電池(付属:EA759GB-91)
  • ホワイトバランス:
    オート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル
  • ムービー撮影:
    FullHD:1920×1080
  • 光学手ぶれ補正:
    マルチシーンIS
  • 表示言語:
    日本語、英語
  • 起動時間:
    約1.3秒
  • Wi-Fi/NFC:
    対応
  • データタイプ:
    静止画:JPEG(Exif2.3)、動画:MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(モノラル)]
  • サイズ・タイプ:
    1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)
  • 開放F値:
    4.5(W)-54.0mm(T)[25(W)-300mm(T)]
  • 構成枚数:
    7群9枚(両面非球面UAレンズ1枚、両面非球面レンズ1枚、片面非球面レンズ1枚)
  • デジタルズーム倍率:
    約4.0倍
  • プログレッシブファインズーム(ラージ時):
    約24倍
  • 液晶モニター:
    3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%
  • シャッタースピード:
    1~1/2000秒(オートモード)、15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて)
  • セルフタイマー:
    切/約2秒後/約10秒後/カスタム
  • 連続撮影:
    通常:約2.5枚/秒、ハイスピード連写:約7.2枚/秒
  • ファイルフォーマット:
    DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応
  • 静止画圧縮率:
    スーパーファイン/ファイン

型番

EA759GA-142P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA759GA-142P

1個

63,500( 69,850円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高倍率ズーム
・Wi-Fi機能
・こだわりオート機能
・マルチシーンIS
・高速オートフォーカス
・オートズーム
・デジタルテレコン

カタログ

 

EA759GA-142Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

24倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)の型番EA759GA-142Pのページです。
型番EA759GA-142Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

24倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)

24倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)

    65倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)

    65倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)

      83倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)

      83倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)

        LEDライトルーペ SL-24

        LEDライトルーペ SL-24

          ×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7

          ×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7

            ハンディースコープ EA750FS-50

            ハンディースコープ EA750FS-50

              ×8/25mm 双眼鏡(防水)

              ×8/25mm 双眼鏡(防水)

                ハンディスコープEA750FY-2・EA750FY-3

                ハンディスコープEA750FY-2・EA750FY-3

                  ルーペ

                  ルーペ

                    LED付カードルーペ

                    LED付カードルーペ

                      カードルーペ

                      カードルーペ

                        ポケットルーペ(カード)

                        ポケットルーペ(カード)

                          SIGHTRON 双眼鏡"SAFARI"(ズームタイプ・30倍)

                          SIGHTRON 双眼鏡"SAFARI"(ズームタイプ・30倍)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エンジニア エスコ エスコ エスコ エスコ ホーザン トラスコ中山 ギガ・セレクション コンテック(ライト) SIGHTRON
                            通常価格 63,500円 106,000円 127,177円 19,286円 24,049円 31,500円 21,170円 13,710円 4,320円 1,670円 350円 1,645円 6,876円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ その他光学機器 その他光学機器 その他光学機器 アーム式照明拡大鏡 アーム式照明拡大鏡 検査用光学用品 双眼鏡 検査用光学用品 手持ちルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ 双眼鏡
                            倍率(倍) 12 65 83 2 1.75 4(デジタルズーム) 8 2 / 1.5 / 等倍 11 / 5 2・5 / 2/5 / 2/5 3 3 / 5 10~30
                            焦点距離(mm) 24~300(35mmフィルム換算) 21~1365(35mm換算) 24~2000(35mm換算) 333 - 30~80 2000 30~80 100/45 - - - -
                            インターフェース Hi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ - - - - - - - - - - - -
                            カラー ブラック - - - ホワイト - - - - - - - -

                            24倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました