(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディークリーナー DC10.8V 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディークリーナー DC10.8V 白

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,670円
税込単価
19,437円

【特長】・空気の力でゴミをかき出すサイクロンストリームヘッドを使用・細かなほこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 電源:
    充電式(リチウムイオン電池)
  • 重量:
    1.3kg
  • サイズ:
    236×167×1050(H)mm、ハンディー時:78×141×537(H)mm
  • 付属品:
    充電アダプター、使い捨てダストパック25枚(EA899AJ-36)
  • 集じん容量:
    0.3L
  • 連続使用時間:
    標準モード:20分、ターボモード:9分、自動モード:30分
  • 充電時間:
    約3時間
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • メーカー型番:
    SBD-74
  • JANコード:
    4550061676219

型番

EA899AJ-60C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899AJ-60C

1個

17,670( 19,437円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気の力でゴミをかき出すサイクロンストリームヘッドを使用
・細かなほこりもかき出し吸い込む極細軽量スティッククリーナーです
・階段、ソファーやベッドの下、車の中など、コードレスで持ち運びが簡単なので家中どこでもお掃除できます
・ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします
・約3時間で充電ができ、1回の充電で最大30分使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディークリーナー DC10.8V 白の型番EA899AJ-60Cのページです。
型番EA899AJ-60Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディークリーナー DC10.8V 白

ハンディークリーナー DC10.8V 白

    ハンディークリーナー AC100V/600W 白

    ハンディークリーナー AC100V/600W 白

      ハンディークリーナーセット DC10.8V(充電式)

      ハンディークリーナーセット DC10.8V(充電式)

        ハンディークリーナーセット DC10.8V ホワイト(充電式)

        ハンディークリーナーセット DC10.8V ホワイト(充電式)

          ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)

          ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)

            ハンディークリーナー DC14.4V(充電式)

            ハンディークリーナー DC14.4V(充電式)

              ハンディークリーナーセット DC36.0V(充電式)

              ハンディークリーナーセット DC36.0V(充電式)

                掃除機 DC18.0V(充電式/サイクロン式/紙パック)

                掃除機 DC18.0V(充電式/サイクロン式/紙パック)

                  ハンディークリーナー DC14.4/18.0V(本体のみ)

                  ハンディークリーナー DC14.4/18.0V(本体のみ)

                    ハンディークリーナーセット DC14.4V(黒・充電式)

                    ハンディークリーナーセット DC14.4V(黒・充電式)

                      充電式クリーナ(本体のみ) CL182FDZW

                      充電式クリーナ(本体のみ) CL182FDZW

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マキタ
                        通常価格 17,670円 9,577円 25,850円 20,940円 37,737円 12,544円 53,334円 38,373円 22,321円 51,982円 9,332円
                        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目  
                        商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                        種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ
                        電源 充電式(リチウムイオン電池) AC100V(50/60Hz) - - - - - - - - -
                        重量 1.3kg 1.7kg 1.9kg 1.1kg(電池装着時) 1.8kg(バッテリー装着時) 1.5kg(EA813HE-16装着時) 1.6kg(EA813HF-17B装着時) 1.6kg 1.15kg 0.89kg(本体のみ) -
                        サイズ 236×167×1050(H)mm、ハンディー時:78×141×537(H)mm 235(W)×171(D)×977(H)mm 273×77×170(H)mm 460×102×140mm、ノズル取付時:987×102×140mm 440×180×110mm 438×114×153(H)mm、ノズル取付時:965×114×153(H)mm 476×112×169(H)mm(ノズル取付:1008mm) 455(延長管・ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)mm - - -

                        ハンディークリーナー DC10.8V 白のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました