(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC壁掛け扇風機 人感センサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC壁掛け扇風機 人感センサー

通常単価(税別)
13,000円
税込単価
14,300円

【特長】・人感センサーで人を検知し、自動でON/OFFを切り替えます・羽根に静...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4963505218638
  • トラスココード:
    612-3184
  • 電源(V):
    単相100
  • 質量(g):
    2500.0
  • ハネ径(cm):
    30
  • 奥行(mm):
    295
  • 高さ(mm):
    490
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    32/35
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • 幅(mm):
    360
  • 首振り:
    70°
  • 風量調節:
    4段階
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz):
    32
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz):
    33

型番

FW-S3024-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FW-S3024-W

1個

13,000( 14,300円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人感センサーで人を検知し、自動でON/OFFを切り替えます
・羽根に静電気防止加工を施しています
・下向き角度60°まで対応可能です
・エコモードで電気代を最大40%節約できます
・便利なフルリモコン付きです
・空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです
【用途】
・事務所や作業場の換気対策に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC壁掛け扇風機 人感センサーの型番FW-S3024-Wのページです。
型番FW-S3024-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC壁掛け扇風機 人感センサー

AC壁掛け扇風機 人感センサー

    DCフロア扇風機

    DCフロア扇風機

      AC100V/90W デスクヒーター

      AC100V/90W デスクヒーター

        ミスト付き扇風機

        ミスト付き扇風機

          サーキュレーター扇風機 音声操作

          サーキュレーター扇風機 音声操作

            デュアル工事用充電扇風機

            デュアル工事用充電扇風機

              扇風機(壁掛式/首振り)

              扇風機(壁掛式/首振り)

                充電式ファン

                充電式ファン

                  IRIS 上下ルーバータワーファン マイコン式

                  IRIS 上下ルーバータワーファン マイコン式

                    エアーカーテン(N900-AC/N1200-AC)

                    エアーカーテン(N900-AC/N1200-AC)

                      卓上扇 マカロン型mini ブラック

                      卓上扇 マカロン型mini ブラック

                        充電式ファンCF202D

                        充電式ファンCF202D

                          タワーファン メカ式 ホワイト

                          タワーファン メカ式 ホワイト

                            メーカー トヨトミ トヨトミ エスコ 昭和商会 アイリスオーヤマ Panasonic エスコ マキタ アイリスオーヤマ ナカトミ アイリスオーヤマ マキタ アイリスオーヤマ
                            通常価格 13,000円 29,750円 9,676円 34,601円 21,877円 12,720円 24,800円 5,405円 13,079円 29,462円 4,784円 12,800円 7,409円
                            通常出荷日 4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   4日目~   5日目   3日目   2日目  
                            JANコード 4963505218638 4963505218652 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 612-3184 612-3229 - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 単相100 単相100 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2500.0 6200.0 - - - - - - - - - - -
                            ハネ径(cm) 30 35 - - - - - - - - - - -

                            AC壁掛け扇風機 人感センサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました