(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全閉式工場扇 ファクトリーファン 卓上タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全閉式工場扇 ファクトリーファン 卓上タイプ

通常単価(税別)
18,750円
税込単価
20,625円

【特長】・机や作業台の上に設置して、狭い場所の送風に適した卓上タイプです・樹脂...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • トラスココード:
    502-6241
  • 質量(g):
    8400.0
  • 奥行(mm):
    360
  • 高さ(mm):
    685~750
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    120/160
  • 電源コード長さ(m):
    1.7
  • 幅(mm):
    520
  • 風量調節:
    3段階
  • 材質2:
    本体:アルミダイカスト
  • 首振り:
  • 風量([[M3]]/min):
    強(50Hz/60Hz):178/202、中(50Hz/60Hz):158/154、弱(50/60Hz):140/126
  • 設置タイプ:
    卓上
  • ハネ材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • ハネ径(cm):
    45
  • 電源(V):
    単相100
  • 交換用ハネ:
    FAFP-4510

(i)ご注意

  • 高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下での使用は避けてください。

型番

FAFP-45A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FAFP-45A

1個

18,750( 20,625円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・机や作業台の上に設置して、狭い場所の送風に適した卓上タイプです
・樹脂羽根を使用しているため、風切り音が少なくメンテナンスも容易です
・オールブラックでスタイリッシュな大風量の工場扇です
・ホコリに強い全閉式モーター工場扇です
・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています
・ボディはアルミダイカスト、ネックは強靭な鋼板製のためハードな現場でも使用できます
【用途】
・工場、倉庫の換気や送風に
【材質】
・ハネ:ポリプロピレン(PP)
・本体:アルミダイカスト

(i)ご注意

  • 高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下での使用は避けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全閉式工場扇 ファクトリーファン 卓上タイプの型番FAFP-45Aのページです。
型番FAFP-45Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全閉式工場扇 ファクトリーファン 卓上タイプ

全閉式工場扇 ファクトリーファン 卓上タイプ

    全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ アルミハネ ブラック

    全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ アルミハネ ブラック

      工場扇用カバー TF-C

      工場扇用カバー TF-C

        工場扇用保管カバー TF-CSV

        工場扇用保管カバー TF-CSV

          全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)

          全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)

            全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ用フレーム

            全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ用フレーム

              全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6

              全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6

                全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4

                全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4

                  全閉式工場扇

                  全閉式工場扇

                    全閉式工場扇 (スタンドタイプ)

                    全閉式工場扇 (スタンドタイプ)

                      全閉式工場扇 (ハンガータイプ)

                      全閉式工場扇 (ハンガータイプ)

                        全閉式工場扇 ゼフィール(スタンドタイプ)

                        全閉式工場扇 ゼフィール(スタンドタイプ)

                          全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)

                          全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン スイデン スイデン トラスコ中山 スイデン
                            通常価格 18,750円 19,725円 540円 1,738円 28,477円 22,755円 43,424円 40,106円 18,283円 34,735円 48,376円 24,269円 61,089円
                            通常出荷日 4日目   19日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   2日目   12日目~   1日目~   4日目   2日目~   1日目  
                            ブラック ブラック シルバー - - - - - - - - -
                            トラスココード 502-6241 610-2753 286-8431 336-3112 474-8905 432-1880 474-8948 474-8921 - - - - -
                            質量(g) 8400.0 5200.0 24.000 150.000 8100 8200 15500 13300 - - - - -
                            奥行(mm) 360 400 - - 494 - 632 435 - - - - -
                            高さ(mm) 685~750 515 - - 543 - 632 779 - - - - -

                            全閉式工場扇 ファクトリーファン 卓上タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました