(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネッククーラー Neck Freezer

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネッククーラー Neck Freezer

通常単価(税別)
6,422円
税込単価
7,064円

【特長】・首に冷却アイテムです・ペルチェ素子で冷えたアルミプレートが、首を両側...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    80~160
  • 高さ(mm):
    45
  • 電源:
    専用バッテリー・USB給電
  • 幅(mm):
    130~160
  • JANコード:
    4580060593804
  • 質量(g):
    220.000
  • トラスココード:
    367-1995
  • 材質1:
    本体:ポリカーボネート(PC-ABS)
  • 材質2:
    冷却プレート:アルミ
  • 色:
    グレー

型番

FRZGRT2R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRZGRT2R

2個

6,422( 7,064円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・首に冷却アイテムです
・ペルチェ素子で冷えたアルミプレートが、首を両側から冷やします
・冷却プレートは外気温から最大マイナス17度に冷やされます
・専用バッテリーが付属してますので、弱で最大約2時間はケーブルレスで使用ができます
・モバイルバッテリーで給電すれば長時間の稼働も可能です
・旧品名:ネックフリーザー
【用途】
・暑い夏の現場作業に
・炎天下での作業に
【材質】
・本体:ポリカーボネート(PC-ABS)
・冷却プレート:アルミ
【セット内容】
・本体、専用バッテリー、USB-TypeCケーブル、取扱説明書

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネッククーラー Neck Freezerの型番FRZGRT2Rのページです。
型番FRZGRT2Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネッククーラー Neck Freezer

ネッククーラー Neck Freezer

    ネッククーラーPro R4

    ネッククーラーPro R4

      ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセット

      ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセット

        ネッククーラー

        ネッククーラー

          ひんやりネッククーラー

          ひんやりネッククーラー

            ネッククーラー シーブリーズ

            ネッククーラー シーブリーズ

              ネッククーラー"マジクール EX"

              ネッククーラー"マジクール EX"

                クールネックバンド 冷やりんネック

                クールネックバンド 冷やりんネック

                  涼感ワーククーラー

                  涼感ワーククーラー

                    超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

                    超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

                      超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

                      超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

                        クーラーテント SS-TNTシリーズ

                        クーラーテント SS-TNTシリーズ

                          ウォータークーラー 水道直結式 卓上型 冷水専用

                          ウォータークーラー 水道直結式 卓上型 冷水専用

                            メーカー サンコー サンコー サンコー ICE NON トラスコ中山 RENFRO ユニット トラスコ中山 日本緑十字社 トラスコ中山 トラスコ中山 スイデン 西山工業
                            通常価格 6,422円 11,636円 6,471円 2,243円 1,184円 1,290円 2,160円 4,106円 879円 16,687円 13,264円 162,625円 118,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   4日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   19日目   4日目  
                            奥行(mm) 80~160 130~212 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 45 40 - - - - - - - - - - -
                            電源 専用バッテリー・USB給電 専用バッテリー・USB給電 専用バッテリー(3.7V/2000mAh/リチウムイオン)、モバイルバッテリー(10000mAh) - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 130~160 110~215 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4580060593804 4580060593262 4580060594863 - - - - - - - - - -

                            ネッククーラー Neck Freezerのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました