(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーキュレーター 60cm イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーキュレーター 60cm イエロー

通常単価(税別)
64,289円
税込単価
70,718円

【特長】・全閉式ACモーターのサーキュレーターです・使用環境に合わせた3段階の...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    800
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    200/220
  • 色:
    イエロー
  • 電源コード長さ(m):
    2.9
  • 幅(mm):
    800
  • 風量調節:
    3段階
  • ハネ材質:
    アルミ
  • JANコード:
    4954849995521
  • 質量(g):
    23000.0
  • トラスココード:
    631-9249
  • ハネ径(cm):
    60
  • 電源(V):
    単相100
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz):
    146
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz):
    170

型番

HVD-24ACDO 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HVD-24ACDO

1個

64,289( 70,718円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全閉式ACモーターのサーキュレーターです
・使用環境に合わせた3段階の風量調整が可能です
・耐久性の高いアルミハネです
・上下360°回転し、角度調整が簡単です
・振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです
・移動が簡単なタイヤ付のスタンドです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーター 60cm イエローの型番HVD-24ACDOのページです。
型番HVD-24ACDOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーキュレーター 60cm イエロー

サーキュレーター 60cm イエロー

    CATサーキュレーター (壁・床タイプ)

    CATサーキュレーター (壁・床タイプ)

      60cmビッグファンスタンド式

      60cmビッグファンスタンド式

        60cm大型工場扇 K-600E

        60cm大型工場扇 K-600E

          大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)

          大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)

            サーキュレーター(壁・床タイプ) 単相100V

            サーキュレーター(壁・床タイプ) 単相100V

              三相200V/750W/直径60cm工業用換気扇(1速)

              三相200V/750W/直径60cm工業用換気扇(1速)

                CAT 工場扇45cm スタンドタイプ

                CAT 工場扇45cm スタンドタイプ

                  CAT 工場扇 50cm(壁・床タイプ)

                  CAT 工場扇 50cm(壁・床タイプ)

                    工場扇 天井取付型 ロータリータイプ ハネ35cm

                    工場扇 天井取付型 ロータリータイプ ハネ35cm

                      35cm循環送風機 風太郎

                      35cm循環送風機 風太郎

                        工場扇(大型扇風機) スタンド型 樹脂ハネ45cm 100V

                        工場扇(大型扇風機) スタンド型 樹脂ハネ45cm 100V

                          工場扇用 プラスチック製ハネ 45cm 軸径10mm

                          工場扇用 プラスチック製ハネ 45cm 軸径10mm

                            メーカー CATERPILLAR CATERPILLAR ナカトミ 日動工業 日動工業 CATERPILLAR エスコ ムサシ ムサシ スイデン ナカトミ スイデン スイデン
                            通常価格 64,289円 27,865円 40,738円 39,346円 45,748円 27,865円 96,354円 38,194円 32,951円 23,220円 23,940円 22,440円 4,905円
                            通常出荷日 19日目   11日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            奥行(mm) 400 280 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 800 550 - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W)(50/60Hz) 200/220 108/140 - - - - - - - - - - -
                            イエロー ブラック - - - - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 2.9 2 - - - - - - - - - - -

                            サーキュレーター 60cm イエローのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました