(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200V

通常単価(税別)
266,250円
税込単価
292,875円

【特長】・環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています・チリやホコリの侵入を防...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4511340710888
  • トラスココード:
    611-1891
  • 質量(g):
    74500.0
  • 材質1:
    スチール
  • タンク容量(L):
    9
  • 色:
    アイボリー・ブルーグレー
  • 本体寸法(mm)奥行:
    470
  • 本体寸法(mm)高さ:
    1090
  • 本体寸法(mm)幅:
    520
  • 騒音値(dB)50/60Hz:
    72/75
  • 口数:
    2
  • 首振り有無:
    あり
  • 消費電力(kW)(50/60Hz):
    1.78/2.3
  • 電源(V):
    三相200
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz):
    4.0/4.8
  • 材質2:
    樹脂

(i)ご注意

  • 電源コードは付属しておりません。
  • 電源の接続工事が必要です。

型番

SPC-48S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPC-48S

1個

266,250( 292,875円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています
・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています
・自動首振り装置付で、より広範囲に適度な冷風を送れます
【材質】
・スチール
・樹脂
【付属品】
・ドレンホース1本、冷風ダクト2本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ2個、排熱ダクト取付プレート1個、プレート固定用ネジ4個

(i)ご注意

  • 電源コードは付属しておりません。
  • 電源の接続工事が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200Vの型番SPC-48Sのページです。
型番SPC-48Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200V

スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200V

    スポットクーラー冷媒ガスR32 3口 三相200V

    スポットクーラー冷媒ガスR32 3口 三相200V

      スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式

      スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式

        拡散送風クーラー

        拡散送風クーラー

          ドレンレススポットクーラー

          ドレンレススポットクーラー

            小型DCクーラー

            小型DCクーラー

              スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100V

              スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100V

                スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100V

                スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100V

                  スポットクーラー 1口 自動首振りなし

                  スポットクーラー 1口 自動首振りなし

                    スポットクーラー 1口 自動首振り付

                    スポットクーラー 1口 自動首振り付

                      フロア型スポットクーラー

                      フロア型スポットクーラー

                        スポットクーラー 単相100V

                        スポットクーラー 単相100V

                          スポットクーラー板金筐体 単相100V 首振り機能無

                          スポットクーラー板金筐体 単相100V 首振り機能無

                            メーカー ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ワキタ ワキタ
                            通常価格 266,250円 351,250円 58,139円 134,000円 118,500円 108,000円 188,750円 125,000円 95,000円 102,500円 121,600円 51,577円 94,442円
                            通常出荷日 4日目   7日目   4日目   1日目   4日目   4日目   7日目   7日目   4日目~   4日目~   18日目   5日目   2日目  
                            JANコード 4511340710888 4511340710895 4511340710468 4511340710178 4511340710703 - - - - - 4511340006929 - -
                            トラスココード 611-1891 611-1888 460-6979 364-8635 598-4108 - - - - - - - -
                            質量(g) 74500.0 86000.0 36500.0 51000.0 37000.0 11000.0 - - - - - - -
                            材質1 スチール スチール スチール・樹脂 スチール/ABS スチール/樹脂 スチール/樹脂 スチール スチール スチール/樹脂 スチール/樹脂 - - -
                            タンク容量(L) 9 12 4 15 4 1.6 5 5 4 4 - - -

                            スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました