(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型DCクーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型DCクーラー

通常価格(税別)
108,000円
税込価格
118,800円

【特長】・DCコンプレッサー搭載で本体を軽量化しました・電源は、各車両のバッテ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    11000.0
  • 材質1:
    スチール/樹脂
  • タンク容量(L):
    1.6
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • 本体寸法(mm)奥行:
    580
  • 本体寸法(mm)高さ:
    350~390
  • 本体寸法(mm)幅:
    210
  • 騒音値(dB)50/60Hz:
    60
  • 口数:
    1
  • 首振り有無:
    なし
  • 電源(V):
    DC12~48
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz):
    0.33

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4511340760012
364-8638
エンジン車両用

1個

108,000( 118,800円 )

4日目

4511340710123
364-8634
電気車両用

1個

108,000( 118,800円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCコンプレッサー搭載で本体を軽量化しました
・電源は、各車両のバッテリー+・-端子へ直接接続します
・12、24、36、48Vのバッテリーに対応しています
・電圧を自動検知するため、入力の電圧切替不要です
【材質】
・スチール/樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型DCクーラー

小型DCクーラー

    拡散送風クーラー

    拡散送風クーラー

      スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式

      スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式

        ドレンレススポットクーラー

        ドレンレススポットクーラー

          スポットクーラー 1口 自動首振りなし

          スポットクーラー 1口 自動首振りなし

            スポットクーラー 1口 自動首振り付

            スポットクーラー 1口 自動首振り付

              スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100V

              スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100V

                スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100V

                スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100V

                  スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200V

                  スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200V

                    スポットクーラー冷媒ガスR32 3口 三相200V

                    スポットクーラー冷媒ガスR32 3口 三相200V

                      フロア型スポットクーラー

                      フロア型スポットクーラー

                        スポットクーラー 単相100V

                        スポットクーラー 単相100V

                          AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)

                          AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)

                            メーカー ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ワキタ エスコ
                            通常価格 108,000円 134,000円 58,139円 118,500円 95,000円 102,500円 125,000円 188,750円 266,250円 351,250円 121,600円 51,577円 79,522円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~   7日目   7日目   4日目   7日目   18日目   5日目   2日目  
                            質量(g) 11000.0 51000.0 36500.0 37000.0 - - - - 74500.0 86000.0 - - -
                            材質1 スチール/樹脂 スチール/ABS スチール・樹脂 スチール/樹脂 スチール/樹脂 スチール/樹脂 スチール スチール スチール スチール - - -
                            タンク容量(L) 1.6 15 4 4 4 4 5 5 9 12 - - -
                            電源コード長さ(m) 3 2 約2 約2 約2 約2 約2 約2 - - - - -
                            本体寸法(mm)奥行 580 505 430 430 430 430 430 450 470 570 - - -

                            小型DCクーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました