(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

COOLING BLAST PRO 18.6Vバッテリーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

COOLING BLAST PRO 18.6Vバッテリーセット

通常単価(税別)
12,500円
税込単価
13,750円

【特長】・最大出力18.6V(風量:100L)の大風量の風が全身を駆け巡り冷や...

詳細情報を確認する

  • 充電時間:
    約5時間
  • 出力(V):
    18.6、15、12、8
  • 最大風量:
    100L
  • 連続稼働時間:
    表示4:約2.5時間(18.6V )、表示3:約4時間(15V)、表示2:約8.5時間(12V)、表示1:約24時間以上(8V)
  • JANコード:
    4580026242227
  • 質量(g):
    327.000
  • トラスココード:
    610-2733

(i)ご注意

  • 18.6V(表示4)での運転には必ず18.6V対応ファンをご使用ください。
  • 防水仕様ではございません。
  • 粉塵の多い場所では使用しないでください。
  • 連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。
  • 他社製品との組み合わせは行わないでください。

型番

LX-6700BAZ2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LX-6700BAZ2

1個

12,500( 13,750円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大出力18.6V(風量:100L)の大風量の風が全身を駆け巡り冷やします
【用途】
・暑さ対策に

(i)ご注意

  • 18.6V(表示4)での運転には必ず18.6V対応ファンをご使用ください。
  • 防水仕様ではございません。
  • 粉塵の多い場所では使用しないでください。
  • 連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。
  • 他社製品との組み合わせは行わないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

COOLING BLAST PRO 18.6Vバッテリーセットの型番LX-6700BAZ2のページです。
型番LX-6700BAZ2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

COOLING BLAST PRO 18.6Vバッテリーセット

COOLING BLAST PRO 18.6Vバッテリーセット

    COOLING BLAST PRO 18.6V薄型ブラシレスファンセット

    COOLING BLAST PRO 18.6V薄型ブラシレスファンセット

      COOLING BLASTファンバッテリーセット

      COOLING BLASTファンバッテリーセット

        作業服 COOLING BLAST ベスト(フルハーネス対応)

        作業服 COOLING BLAST ベスト(フルハーネス対応)

          空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ

          空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ

            空調服 空調服(R)バッテリーセット

            空調服 空調服(R)バッテリーセット

              空調服 リチウムイオン小型バッテリーセット

              空調服 リチウムイオン小型バッテリーセット

                パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1

                パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1

                  ペルチェベスト COOLFIX PLT バッテリーセット

                  ペルチェベスト COOLFIX PLT バッテリーセット

                    水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット

                    水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット

                      冷却服 TC-2000V

                      冷却服 TC-2000V

                        大容量バッテリーセット LISUPER1-999-888

                        大容量バッテリーセット LISUPER1-999-888

                          パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1 BTSP1

                          パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1 BTSP1

                            メーカー LINK SUSPENSION LINK SUSPENSION LINK SUSPENSION LINK SUSPENSION ジーベック 空調服 空調服 空調服 昭和商会 サンコー 重松製作所 ジーベック 空調服
                            通常価格 12,500円 7,788円 11,441円 7,002円 8,703円 15,583円 9,150円 14,544円 21,488円 16,181円 533,921円 15,077円 11,428円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目   5日目   1日目   9日目   1日目   5日目   1日目   18日目   1日目   4日目  
                            充電時間 約5時間 - - - - - - - - - - - -
                            出力(V) 18.6、15、12、8 - - - - - - - - - - - -
                            最大風量 100L 100L - - - - - - - - - - -
                            連続稼働時間 表示4:約2.5時間(18.6V )、表示3:約4時間(15V)、表示2:約8.5時間(12V)、表示1:約24時間以上(8V) 表示4:約2.5時間(18.6V )、表示3:約4時間(15V)、表示2:約8.5時間(12V)、表示1:約24時間以上(8V) - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4580026242227 4580026242210 - - - - - - - - - - -

                            COOLING BLAST PRO 18.6Vバッテリーセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました