(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミストワークファン用 24Vリチウムイオン交換用バッテリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミストワークファン用 24Vリチウムイオン交換用バッテリー

通常単価(税別)
13,073円
税込単価
14,380円

N23-06ミストワークファン用の24Vリチウムイオン交換用バッテリーです。

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    78
  • 表示内容:
    75
  • 幅(mm):
    135
  • JANコード:
    4582353041863
  • 質量(g):
    480.000
  • トラスココード:
    558-7477

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N23-07

1個

13,073( 14,380円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

N23-06ミストワークファン用の24Vリチウムイオン交換用バッテリーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミストワークファン用 24Vリチウムイオン交換用バッテリーの型番N23-07のページです。
型番N23-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミストワークファン用 24Vリチウムイオン交換用バッテリー

ミストワークファン用 24Vリチウムイオン交換用バッテリー

    バッテリーパック 18V

    バッテリーパック 18V

      リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ

      リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ

        リチウムイオンシリーズ(多機能工具) パンチャ

        リチウムイオンシリーズ(多機能工具) パンチャ

          18Vリチウムイオン12.0Ahバッテリー

          18Vリチウムイオン12.0Ahバッテリー

            ハンドフリーアーム (アタッチメント交換式本体)

            ハンドフリーアーム (アタッチメント交換式本体)

              リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ 150AT-50YC

              リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ 150AT-50YC

                リチウムイオンシリーズ(多機能工具) T形圧縮・六角圧縮

                リチウムイオンシリーズ(多機能工具) T形圧縮・六角圧縮

                  携帯用ESH用キーアダプター

                  携帯用ESH用キーアダプター

                    アンカー打込機(バッテリー式) SD-2036-CL

                    アンカー打込機(バッテリー式) SD-2036-CL

                      スターロック マルチツール用替刃 金属用

                      スターロック マルチツール用替刃 金属用

                        木工用集じん機用ジョイント100アッセンブリ

                        木工用集じん機用ジョイント100アッセンブリ

                          スターロック マルチツール用替刃 木材&金属用

                          スターロック マルチツール用替刃 木材&金属用

                            メーカー 昭和商会 ベッセル 泉精器製作所 泉精器製作所 ボッシュ ベッセル 泉精器製作所 泉精器製作所 トップ工業 サンコーテクノ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 13,073円 35,715円 76,288円 57,519円 39,354円 135,044円 68,435円 26,876円 500円 227,564円 4,055円 950円 3,500円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   4日目   3日目   3日目   3日目  
                            長さ(mm) 78 - - - - - - - - - - - -
                            表示内容 75 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 135 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4582353041863 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 480.000 - - - - - - - - - - - -

                            ミストワークファン用 24Vリチウムイオン交換用バッテリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました