(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセット

通常単価(税別)
6,471円
税込単価
7,118円

【特長】・冷却プレートで首元を直接冷やし、効率的にクールダウンします・スイッチ...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    専用バッテリー(3.7V/2000mAh/リチウムイオン)、モバイルバッテリー(10000mAh)
  • JANコード:
    4580060594863
  • 質量(g):
    450.000
  • トラスココード:
    404-8025
  • 材質1:
    本体:ABS
  • 材質2:
    冷却プレート:アルミ
  • 色:
    ホワイト
  • 使用環境温度範囲(℃):
    35以下(外気温)

(i)ご注意

  • 本製品は医療機器ではありません。
  • 患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。
  • 商品内部のファンで吸排気をしている為、髪の毛や、後れ毛の巻き込みには充分注意しご使用ください。
  • 髪が長い場合は髪を結んでご使用ください。
  • 髪の毛の巻き込みなどがあった場合、ファンが壊れるおそれがあります。

型番

FRZGRT2RSPWH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRZGRT2RSPWH

1個

6,471( 7,118円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却プレートで首元を直接冷やし、効率的にクールダウンします
・スイッチを入れるとアルミのプレートが冷たくなり、最大で外気温から-17℃まで冷たくなります
・ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします
・時間と共にぬるくなってしまう氷やペットボトルと違い、ぬるくなることなく炎天下でもひんやりが継続します
・首に装着するので両手が塞がらず、作業時にピッタリです
・モバイルバッテリーも付属してるので、長時間の使用も可能です
【用途】
・炎天下での作業時に
【材質】
・本体:ABS
・冷却プレート:アルミ
【セット内容】
・ネックフリーザーホワイト×1
・10000ミリアンペアモバイルバッテリー×1
・本体側:専用バッテリー×1、USB Type-Cケーブル
・モバイルバッテリー:充電用USBケーブル×1

(i)ご注意

  • 本製品は医療機器ではありません。
  • 患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。
  • 商品内部のファンで吸排気をしている為、髪の毛や、後れ毛の巻き込みには充分注意しご使用ください。
  • 髪が長い場合は髪を結んでご使用ください。
  • 髪の毛の巻き込みなどがあった場合、ファンが壊れるおそれがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセットの型番FRZGRT2RSPWHのページです。
型番FRZGRT2RSPWHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセット

ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセット

    ネッククーラー Neck Freezer

    ネッククーラー Neck Freezer

      ネッククーラーPro R4

      ネッククーラーPro R4

        ネッククーラー

        ネッククーラー

          ひんやりネッククーラー

          ひんやりネッククーラー

            ネッククーラー シーブリーズ

            ネッククーラー シーブリーズ

              ネッククーラー"マジクール EX"

              ネッククーラー"マジクール EX"

                熱中症処置応急セットTN

                熱中症処置応急セットTN

                  窓用装飾フィルム(サンド) 施工用工具セット

                  窓用装飾フィルム(サンド) 施工用工具セット

                    クールネックバンド 冷やりんネック

                    クールネックバンド 冷やりんネック

                      涼感ワーククーラー

                      涼感ワーククーラー

                        超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

                        超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

                          超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

                          超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

                            メーカー サンコー サンコー サンコー ICE NON トラスコ中山 RENFRO ユニット 昭和商会 中川ケミカル トラスコ中山 日本緑十字社 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 6,471円 6,422円 11,636円 2,243円 1,184円 1,290円 2,160円 6,488円 3,709円 4,106円 879円 16,687円 13,264円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            電源 専用バッテリー(3.7V/2000mAh/リチウムイオン)、モバイルバッテリー(10000mAh) 専用バッテリー・USB給電 専用バッテリー・USB給電 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4580060594863 4580060593804 4580060593262 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 450.000 220.000 455.000 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 404-8025 367-1995 367-1990 - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ABS 本体:ポリカーボネート(PC-ABS) 本体:ポリカーボネート(PC-ABS) - - - - - - - - - -

                            ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました