(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイスマンPRO-HYBRID ブラック ICMPH-BLV-SET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイスマンPRO-HYBRID ブラック ICMPH-BLV-SET

通常単価(税別)
42,425円
税込単価
46,668円

【特長】・この一着で水冷空調両用を可能にしたベスト!・水冷空調両用24Vハイブ...

詳細情報を確認する

  • 胸囲(cm):
    80~115
  • 肩幅(cm):
    32
  • 色:
    ブラック
  • 着丈(cm):
    43
  • JANコード:
    4534587974493
  • 質量(g):
    1530.000
  • トラスココード:
    700-3182
  • 材質1:
    ウエア素材:ポリエステル(表地・裏地)、300Tチタンコーティング
  • 保冷剤用ポケット有無:
  • 冷却ファン有無:
  • 材質2:
    タンク材質:TPU
  • 材質3:
    保冷仕様部:Pevaコーティング
  • 材質4:
    冷却ホース:シリコーンゴム

型番

ICMPH-BLV-SET 解除

Loading...

<商品スペック>
仕様・規格専用のチャージボトル(容量1,000ml)が1本付属。
チャージボトル1本で2時間30分~3時間使用可能。
ハイブリッドは水冷・空調両用が可能なベストです。(水冷のみ空調のみの使用も可能)
ハイブリッドには24Vファン・24Vバッテリーが付属。
色:ブラック
着丈(cm):43
胸囲(cm):80~115
肩幅(cm):32
冷却ファン有無:有
保冷剤用ポケット有無:有
前身丈(cm):41、後身丈(cm):43
材質ウエア素材:ポリエステル(表地・裏地) 300T チタンコーティング
タンク材質:TPU
保冷仕様部:Pevaコーティング
冷却ホース:シリコーンゴム
質量・質量単位1530G
使用条件-
セット内容・付属品アイスマンHV24Vパワーファン(接続ケーブル付)
アイスマンHV24Vバッテリー(充電器付)
アイスマンチャージボトル5.0
取扱説明書1部・保証書(ウェア・ファン・バッテリー)
生産国中国
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ICMPH-BLV-SET

1個

42,425( 46,668円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・この一着で水冷空調両用を可能にしたベスト!
・水冷空調両用24Vハイブリッドデバイスが標準装備
・気温や季節に応じて水冷のみの使用・空調のみの使用・水冷空調を同時に使用できます
・24Vの大風量のファンよりエアダクターを通り首元に風が吹き上げます
・ファン横のエアーショットより汗をかいた脇下にダイレクトに風が噴射されます
・背中のエアースプラッシュからもじんわり風が吹きあがり、汗や水冷での結露を気化させる効果があり、爽快感が得られます
・フードが標準装備で着脱が可能になります
【用途】
・高気温時の屋外作業に
【材質】
・ウエア素材:ポリエステル(表地・裏地)、300Tチタンコーティング
・タンク材質:TPU
・保冷仕様部:Pevaコーティング
・冷却ホース:シリコーンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイスマンPRO-HYBRID ブラック ICMPH-BLV-SETの型番ICMPH-BLV-SETのページです。
型番ICMPH-BLV-SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイスマンPRO-HYBRID ブラック ICMPH-BLV-SET

アイスマンPRO-HYBRID ブラック ICMPH-BLV-SET

    アイスマンPRO-X2 ブラック ICMPX2-BLV-SET

    アイスマンPRO-X2 ブラック ICMPX2-BLV-SET

      アイスマンベストプロ3 ICMP3-BLV-SET

      アイスマンベストプロ3 ICMP3-BLV-SET

        アクアウォーターベスト ブラック

        アクアウォーターベスト ブラック

          COOLING BLAST PRO 18.6Vバッテリーセット

          COOLING BLAST PRO 18.6Vバッテリーセット

            福徳 ヘルメットイン ブラック

            福徳 ヘルメットイン ブラック

              身体冷却システム COOLEX-P131SET

              身体冷却システム COOLEX-P131SET

                COOLING BLAST PRO 18.6V薄型ブラシレスファンセット

                COOLING BLAST PRO 18.6V薄型ブラシレスファンセット

                  半袖エアーフィット ブラック

                  半袖エアーフィット ブラック

                    空調服用ワンタッチパワーファン ブラック×ブルー

                    空調服用ワンタッチパワーファン ブラック×ブルー

                      アームカバー ブラック S~L

                      アームカバー ブラック S~L

                        エアーフィットパンツ ブラック・ホワイトカモ

                        エアーフィットパンツ ブラック・ホワイトカモ

                          ポリエステル製カジュアル空調ベストウェアのみブラック×サンドカモ

                          ポリエステル製カジュアル空調ベストウェアのみブラック×サンドカモ

                            メーカー 山真製鋸 山真製鋸 山真製鋸 ビッグボーン LINK SUSPENSION 福徳産業 鎌倉製作所 LINK SUSPENSION バートル 空調服 LIBERTA CO.,LTD バートル 空調服
                            通常価格 42,425円 21,951円 15,317円 21,592円 12,500円 1,720円 230,000円 7,788円 2,662円 6,651円 3,800円 1,869円 3,836円
                            通常出荷日 11日目   11日目   25日目   7日目   5日目   2日目   11日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目  
                            胸囲(cm) 80~115 80~115 80~130 - - - - - - - - - -
                            肩幅(cm) 32 32 30 - - - - - - - - - -
                            ブラック ブラック - - - - - - - - - -
                            着丈(cm) 43 43 43 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4534587974493 4534587974486 4534587785662 - - - - - - - - - -

                            アイスマンPRO-HYBRID ブラック ICMPH-BLV-SETのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました