(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアコンプレッサー(オイルフリータイプ)

エアコンプレッサー(オイルフリータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
68,750円
税込単価
75,625円

【特長】・建築、設備、機械の清掃とプロからDIYまでの幅広いユーザー向けの商品...

詳細情報を確認する

  • モーター出力(kW):
    0.75
  • 奥行(mm):
    260
  • 空気タンク容量(L):
    7
  • 空気取出口:
    カプラ(クイックジョイント)1個
  • 高さ(mm):
    540
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 騒音値(dB):
    70
  • 電源(V):
    AC100
  • 吐出圧力(MPa):
    0.78
  • 吐出空気量(L/min):
    50/60
  • 幅(mm):
    460
  • JANコード:
    4960673681967
  • 質量(g):
    18000.0
  • トラスココード:
    402-9279

(i)ご注意

  • 使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用ください。
  • 空気の圧縮のみにご使用ください。
  • 延長コードを使用するときは、アース線を備えた3芯コードを使用してください。
  • ご使用後にはドレンコックを開き、エアタンク内の圧縮空気、水を排出してください。
  • 機体の上に座ったり、重量物を載せたりしないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACP-50

1個

68,750( 75,625円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築、設備、機械の清掃とプロからDIYまでの幅広いユーザー向けの商品です
・オイルフリータイプのコンプレッサーです
・1馬力のパワーで静音性と軽量を実現しています
・エアツール(エアタッカ、エア釘打機等)へのエア供給をします
【用途】
・エア工具へのエア供給に

(i)ご注意

  • 使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用ください。
  • 空気の圧縮のみにご使用ください。
  • 延長コードを使用するときは、アース線を備えた3芯コードを使用してください。
  • ご使用後にはドレンコックを開き、エアタンク内の圧縮空気、水を排出してください。
  • 機体の上に座ったり、重量物を載せたりしないでください。

ACP-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコンプレッサー(オイルフリータイプ)の型番ACP-50のページです。
型番ACP-50に関する仕様情報を記載しております。

エアコンプレッサー(オイルフリータイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました