(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BKWJB-100
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付 キャスタ

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付 BKWJB-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,586円
税込単価
5,045円

【特長】・車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るま...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • タイプ:
    自在式(ダブルストッパー付)
  • 材質1:
    金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装

Loading...

BKWJB-100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
許容荷重(daN)
許容荷重(kgf)
車輪径D(mm)
車輪幅(mm)
取付ピッチX(mm)
取付穴径P(mm)
取付高H(mm)
取付座B(mm)
取付ピッチY(mm)
取付座A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BKWJB-100

1210.0
652-4134
127
130
100
35
70×70
10.5
144
100
82×82
100

1個

4,586( 5,045円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです
・光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します
・屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます
・中荷重用
【用途】
・各種運搬台車に
・デザインワゴンや什器に
【材質】
・金具:スチール
・車輪:スチールホイール、ゴム
・表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装

BKWJB-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付の型番BKWJB-100のページです。
型番BKWJB-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在

      スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定

      スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定

        スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付

        スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付

          スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在

          スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在

            スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定

            スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定

              自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪

              自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪

                自在金具安全カバー付 自在式キャスター ゴム車輪

                自在金具安全カバー付 自在式キャスター ゴム車輪

                  プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自在ストッパー付

                  プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自在ストッパー付

                    アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付

                    アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付

                      重荷重用ステンレス製ストッパー付自在車MCナイロン車付 自在ストッパー付

                      重荷重用ステンレス製ストッパー付自在車MCナイロン車付 自在ストッパー付

                        自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪

                        自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪

                          バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・自在金具ストッパー付

                          バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・自在金具ストッパー付

                            メーカー シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス イノアック イノアック ユーエイキャスター ユーエイキャスター ヨドノ イノアック イノアック
                            通常価格 4,586円 4,029円 2,971円 5,257円 4,700円 3,643円 7,850円 7,219円 11,969円 30,284円 40,857円 6,586円 19,987円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   11日目   11日目   25日目   1日目   4日目   11日目   1日目~  
                            - - - - - - - - - -
                            タイプ 自在式(ダブルストッパー付) 自在式 固定式 自在式(ダブルストッパー付) 自在式 固定式 - - - - - - -
                            材質1 金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装 金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装 金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール - - - - - - -

                            スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BKWJB-130
                            BKWJB-150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 許容荷重(daN) 許容荷重(kgf) 車輪径D(mm) 車輪幅(mm) 取付ピッチX(mm) 取付穴径P(mm) 取付高H(mm) 取付座B(mm) 取付ピッチY(mm) 取付座A(mm)

                            6,186円

                            ( 6,805円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2140.0652-41411761801304280×8011.217712095×95120

                            6,943円

                            ( 7,637円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2490.0652-41331962001504580×8011.2198120100×100120

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました