(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BKWK-100
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定 キャスタ

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定 BKWK-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,971円
税込単価
3,268円

【特長】・車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るま...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • タイプ:
    固定式
  • 材質1:
    金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装

Loading...

BKWK-100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
許容荷重(daN)
許容荷重(kgf)
車輪径D(mm)
車輪幅(mm)
取付ピッチX(mm)
取付穴径P(mm)
取付高H(mm)
取付座B(mm)
取付ピッチY(mm)
取付座A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BKWK-100

840.0
652-4130
127
130
100
35
80
11
144
79
45
115

1個

2,971( 3,268円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです
・光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します
・屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます
・中荷重用
【用途】
・各種運搬台車に
・デザインワゴンや什器に
【材質】
・金具:スチール
・車輪:スチールホイール、ゴム
・表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装

BKWK-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定の型番BKWK-100のページです。
型番BKWK-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在

      スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付

      スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付

        スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定

        スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定

          スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在

          スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在

            スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付

            スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付

              プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム車輪

              プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム車輪

                自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪

                自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪

                  バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・固定金具付

                  バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・固定金具付

                    自在金具安全カバー付 自在式キャスター ゴム車輪

                    自在金具安全カバー付 自在式キャスター ゴム車輪

                      AGV・牽引用キャスター(ゴム車)

                      AGV・牽引用キャスター(ゴム車)

                        アルティメットウレタンキャスター 固定

                        アルティメットウレタンキャスター 固定

                          特殊ゴムキャスター"XRZシリーズ"(耐切創・耐油シリーズ) 固定

                          特殊ゴムキャスター"XRZシリーズ"(耐切創・耐油シリーズ) 固定

                            メーカー シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス ユーエイキャスター イノアック イノアック イノアック 東北車輛製造所 ユーエイキャスター ハンマーキャスター
                            通常価格 2,971円 4,029円 4,586円 3,643円 4,700円 5,257円 13,429円 6,586円 17,143円 7,219円 17,987円 27,724円 12,781円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   11日目   1日目   11日目   18日目   1日目   1日目  
                            - - - - - - - - - -
                            タイプ 固定式 自在式 自在式(ダブルストッパー付) 固定式 自在式 自在式(ダブルストッパー付) - - - - - - -
                            材質1 金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装 金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装 金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール - - - - - - -

                            スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BKWK-130
                            BKWK-150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 許容荷重(daN) 許容荷重(kgf) 車輪径D(mm) 車輪幅(mm) 取付ピッチX(mm) 取付穴径P(mm) 取付高H(mm) 取付座B(mm) 取付ピッチY(mm) 取付座A(mm)

                            4,343円

                            ( 4,777円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1620.0652-41371761801304210011.51779356137

                            4,871円

                            ( 5,358円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1860.0652-41311962001504510011.51989356137

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました