(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストップステー 許容荷重29.4N

ストップステー 許容荷重29.4N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,511円
税込単価
3,862円

【特長】・ハンドルを90度回すだけでロック及びロック解除ができます【材質】・ポ...

詳細情報を確認する

  • 穴径(mm):
    5
  • 穴数(個):
    2
  • 全長(mm):
    364.5
  • 質量(g):
    170.000
  • トラスココード:
    206-3842
  • 材質1:
    ポリアミド(PA)
  • 材質2:
    ステンレス(SUS)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-235

1個

3,511( 3,862円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルを90度回すだけでロック及びロック解除ができます
【材質】
・ポリアミド(PA)
・ステンレス(SUS)

TM-235で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストップステー 許容荷重29.4Nの型番TM-235のページです。
型番TM-235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストップステー 許容荷重29.4N

ストップステー 許容荷重29.4N

    スイングリフトアップ SLUN-N型

    スイングリフトアップ SLUN-N型

      ステンレスストッパー付天蓋用ステー B-1570N

      ステンレスストッパー付天蓋用ステー B-1570N

        LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型

        LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型

          天蓋用ストップステー B-60-B

          天蓋用ストップステー B-60-B

            ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-B

            ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-B

              ステンレス自在ストップステー B-1470

              ステンレス自在ストップステー B-1470

                フット式ストップステー B-482

                フット式ストップステー B-482

                  ステンレスフット式ストップステー B-1482

                  ステンレスフット式ストップステー B-1482

                    ステンレス扉用2段ストップステー B-1136-2

                    ステンレス扉用2段ストップステー B-1136-2

                      天蓋用ステー

                      天蓋用ステー

                        ステンレス天蓋用ステー B-1040

                        ステンレス天蓋用ステー B-1040

                          スチール製前蓋丸棒スライドステー

                          スチール製前蓋丸棒スライドステー

                            メーカー 栃木屋 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ タキゲン製造 トラスコ中山
                            通常価格 3,511円 17,141円 1,289円 2,634円 2,662円 3,043円 3,691円 1,473円 2,384円 2,258円 867円 744円 456円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            穴径(mm) 5 - - - - - - - - - - - -
                            穴数(個) 2 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 364.5 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 170.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 206-3842 - - - - - - - - - - - -

                            ストップステー 許容荷重29.4Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました