(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポンプユニット(GX-3R用) 本質安全防爆構造

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポンプユニット(GX-3R用) 本質安全防爆構造

通常単価(税別)
38,000円
税込単価
41,800円

【特長】・GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット・GX-3R本体とド...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4571501890132
  • トラスココード:
    161-1596
  • 対象ガス:
    GX-3Rシリーズ全般
  • 質量(g):
    120
  • 奥行(mm):
    29
  • 高さ(mm):
    95
  • 幅(mm):
    93

(i)ご注意

  • GX-3Rシリーズ以外のGX-2009やGX-3RProとの接続はできかねます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP-3R

1個

38,000( 41,800円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット
・GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能
・本器の脱着レバーにより着脱可能
・ポンプ吸引流量の切り替え可能
【用途】
・GX-3R用ポンプユニット
【標準付属品】
・単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル

(i)ご注意

  • GX-3Rシリーズ以外のGX-2009やGX-3RProとの接続はできかねます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポンプユニット(GX-3R用) 本質安全防爆構造の型番RP-3Rのページです。
型番RP-3Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポンプユニット(GX-3R用) 本質安全防爆構造

ポンプユニット(GX-3R用) 本質安全防爆構造

    ポータブルガスモニター OX-04 乾電池仕様

    ポータブルガスモニター OX-04 乾電池仕様

      ポータブルガスモニター GX-3R Pro 乾電池式

      ポータブルガスモニター GX-3R Pro 乾電池式

        ポータブルガスモニター GX-3R Pro リチウムイオン電池式

        ポータブルガスモニター GX-3R Pro リチウムイオン電池式

          小型酸素モニター AC100V仕様

          小型酸素モニター AC100V仕様

            ポータブルガスモニター GX-3R

            ポータブルガスモニター GX-3R

              有毒ガス検知器 GX-2100

              有毒ガス検知器 GX-2100

                ポータブルガスモニター GW-3

                ポータブルガスモニター GW-3

                  ポータブルマルチガスモニター GX-3R TYPEA

                  ポータブルマルチガスモニター GX-3R TYPEA

                    R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホース

                    R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホース

                      R410A、R404A、R507、R134a用80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット

                      R410A、R404A、R507、R134a用80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット

                        R407C、R404A、R507A、R134a用バルブ付きチャージホース

                        R407C、R404A、R507A、R134a用バルブ付きチャージホース

                          [防爆型]酸素濃度計

                          [防爆型]酸素濃度計

                            メーカー 理研計器(ガス測定器・検知器) 理研計器(ガス測定器・検知器) 理研計器(ガス測定器・検知器) 理研計器(ガス測定器・検知器) 理研計器(ガス測定器・検知器) 理研計器(ガス測定器・検知器) 理研計器(ガス測定器・検知器) 理研計器(ガス測定器・検知器) 理研計器(ガス測定器・検知器) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ
                            通常価格 38,000円 40,239円 159,082円 177,798円 98,000円 91,706円 227,000円 43,000円 125,000円 10,780円 26,819円 17,087円 42,256円
                            通常出荷日 4日目   4日目   18日目   18日目   8日目   1日目~   18日目~   1日目~   8日目   8日目   19日目   19日目   2日目   当日出荷可能
                            JANコード 4571501890132 4571501890248 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 161-1596 336-5490 161-1593 161-1594 259-0092 - - - - - - - -
                            対象ガス GX-3Rシリーズ全般 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 120 93.000 140 120 200.000 100.000 4000.0 45.000 - - - - -
                            奥行(mm) 29 24 34 26 35.5 26 340 22 - - - - -

                            ポンプユニット(GX-3R用) 本質安全防爆構造のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました