(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抜差クリーンヒンジ 左用

抜差クリーンヒンジ 左用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,967円
税込単価
3,264円

【特長】・摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です【用途】・半導体機器・実験設備...

詳細情報を確認する

  • ねじ穴数:
    6
  • 穴径(mm):
    6.4
  • 厚さ(mm):
    3
  • 取付方法:
    ねじ(別売)
  • 全長(mm):
    75
  • 表面処理:
    電解研磨
  • 幅(mm):
    53
  • 質量(g):
    146.500
  • トラスココード:
    206-3781
  • 材質1:
    ステンレス(SUS)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-147-1L

1個

2,967( 3,264円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です
【用途】
・半導体機器・実験設備・医療機器等
【材質】
・ステンレス(SUS)

TH-147-1Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抜差クリーンヒンジ 左用の型番TH-147-1Lのページです。
型番TH-147-1Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抜差クリーンヒンジ 左用

抜差クリーンヒンジ 左用

    抜差クリーンヒンジ 右用

    抜差クリーンヒンジ 右用

      クリーンヒンジ 抜差し蝶番

      クリーンヒンジ 抜差し蝶番

        LAMP クリーンヒンジ HG-CV型

        LAMP クリーンヒンジ HG-CV型

          ステンレス重量用クリーンヒンジ B-1064

          ステンレス重量用クリーンヒンジ B-1064

            ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)

            ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)

              ステンレス低発塵抜差ヒンジ B-1268

              ステンレス低発塵抜差ヒンジ B-1268

                LAMP クリーンヒンジ HG-CV-127型

                LAMP クリーンヒンジ HG-CV-127型

                  クリーンヒンジ_HG-CV-127

                  クリーンヒンジ_HG-CV-127

                    クリーンヒンジ(B-505・亜鉛合金製)

                    クリーンヒンジ(B-505・亜鉛合金製)

                      180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

                      180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

                        クリーンヒンジ ASセット_AS-HG-CV

                        クリーンヒンジ ASセット_AS-HG-CV

                          クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT

                          クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT

                            メーカー 栃木屋 栃木屋 ミスミ スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,967円 2,967円 15,430円 1,887円 7,920円 838円 3,151円 17,910円 17,910円 3,156円 2,730円 2,449円 2,297円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ねじ穴数 6 6 - - - - - - - - - - -
                            穴径(mm) 6.4 6.4 - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 3 3 - - - - - - - - - - -
                            取付方法 ねじ(別売) ねじ(別売) - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 75 75 - - - - - - - - - - -

                            抜差クリーンヒンジ 左用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました